数据表
TPS562200
- TPS562200 - 集成有 122mΩ 和 72mΩ FET 的 2A 转换器
- TPS563200 - 集成有 68mΩ 和 39mΩ FET 的 3A 转换器
- 可实现快速瞬态响应的 D-CAP2™ 控制拓扑
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.76V 至 7V
- 开关频率:650 kHz
- 高级 Eco-Mode 脉冲跳跃
- 低关断电流(低于 10µA)
- 1% 反馈电压精度 (25°C)
- 从预偏置输出电压启动
- 逐周期过流限制
- 断续模式欠压保护
- 非锁存 OVP、UVLO 和 TSD 保护
- 固定软启动:1ms
- 使用 TPS563252 在更小的封装中实现更高的效率和频率
- 使用 WEBENCH 工具创建定制设计
TPS562200 和 TPS563200 是采用 6 引脚 SOT-23 封装的简单易用型 2A 和 3A 同步降压转换器。
此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 控制拓扑,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS562200 和 TPS563200 可在高级 Eco-mode 下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。这些器件采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定工作环境温度范围为 –40°C 至 85°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS56x200 采用 6 引脚 SOT-23 封装的 4.5V 至 17V 输入、2A、3A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 5月 18日 |
| 技术文章 | Understanding and managing buck regulator output ripple | PDF | HTML | 2020年 6月 18日 | |||
| 应用手册 | The Stability of a D-CAP2TM Converter with Different Kinds of Capacitors | 2019年 12月 1日 | ||||
| 应用手册 | SOT23 Package Thermal Consideration | 2018年 3月 2日 | ||||
| 应用手册 | Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike | 2017年 9月 27日 | ||||
| 应用手册 | Space Optimized, “Clam Shell” Layout for Step-Down DC/DC Converters | 2016年 10月 31日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS562200EVM-601 — 采用 SOT-23 封装的 TPS562200 17V 输入、2A 同步降压稳压器评估模块
TPS562200 是简单易用的宽输入电压 2A 同步降压转换器。TPS562200 采用了 D-CAP2™ 模式控制,该模式控制可提供快速瞬态响应并同时支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器和超低 ESR 陶瓷电容器(无需外部补偿组件)。TPS562200 在高级 Eco-mode™ 下工作,此模式在轻负载操作期间可保持高效率。TPS56220EVM-601 在 4.5V 至 17V 的输入电压范围中工作,并在负载电流高达 2A 时提供 1.05V 输出电压
仿真模型
TPS562200 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)
SLVMA14D.ZIP (113 KB) - PSpice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。