数据表
TPS562212
- 4.2V 至 18V 输入电压
- 0.6V 至 7V 输出电压
- 高达 2A 的持续输出电流
- 最短打开时间:45ns
- 98% 最大占空比
- 高效率
- 集成式 66mΩ 和 33mΩ MOSFET
- 120µA 静态电流(典型值)
- 高度灵活且易于使用
- 可选 Eco-mode 或 FCCM 操作
- 可选的电源正常状态指示器或外部软启动
- 精密使能输入
- 高精度
- ±1% (25°C) 基准电压精度
- ±8.5% 开关频率容差
- 小解决方案尺寸
- 内置补偿功能,便于使用
- SOT-5X3 封装
- 最小外部元件数量
- 用于高侧和低侧 MOSFET 的逐周期电流限制
- 非锁存 OVP、UVP、UVLO 和 TSD 保护
- 使用 TPS562212 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS562212 是一款具有成本效益且高度灵活的同步降压转化器,可在可选的 Eco-mode 或强制连续导通模式 (FCCM) 下工作。另外还可以通过 MODE 引脚配置可选的电源正常状态指示器或外部软启动。通过正确配置使能引脚、电源正常状态指示器或外部软启动可以实现电源时序控制。4.2V 至 18V 的宽输入电压范围支持 12V 和 15V 等各种常见的输入电压轨。其输出电压为 0.6V 至 7V,支持高达 2A 的持续输出电流。
该器件采用高级仿真电流模式 (AECM) 控制拓扑,能够提供快速瞬态响应和真正的固定开关频率。借助内部智能环路带宽控制,该器件无需外部补偿,即可在宽输出电压范围内实现快速瞬态响应。
高侧峰值电流的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧谷值电流限制防止电流失控,增强限制效果。在过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、UVLO 保护和热关断保护情况下将触发断续模式。
此器件采用 1.6mm x 2.1mm SOT583 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS562212 采用 SOT-5X3 封装的 4.2V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 2月 2日 |
| 应用简报 | 高度灵活、易用型直流/直流解决方案的优势 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 23日 | |
| 应用手册 | Transient Response Comparison of AECM with D-CAP2 and PCM Control | PDF | HTML | 2022年 12月 21日 | |||
| 白皮书 | Achieving Fast Load-Transient Response and Low EMI with the AECM DC/DC Control (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 10月 24日 | |||
| 证书 | TPS562212EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 11月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS562212EVM — TPS562212 采用 SOT-583 封装的 18V 输入、2A 输出、1.2MHz 同步降压转换器评估模块
TPS562212 是一款采用 SOT-583 封装且具有可选 Eco-Mode 和 FCCM 的简单易用型 2A 同步降压转换器。TPS562212EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS562212 降压转换器。TPS562212EVM 的输入电压范围为 4.2V 至 18V(12V 额定电压),可提供 3.3V/2A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。