TPS562246
- 配置适用于各种应用
- 输入电压范围:4.2V 至 17V
- 输出电压范围:0.6V 至 7V
- 基准电压:0.6V
- ±1.5% 基准电压精度
- 集成式 FET: 100mΩ 和 55mΩ
- TPS562243 具有低静态电流:110µA
- 开关频率:1280kHz
- 以最大 95% 的高占空比运行
- 固定软启动时间:1.4ms
- 易于使用且设计小巧
- TPS562243 在轻负载下采用 Eco-mode,而 TPS562246 采用 FCCM 模式
- D-CAP3™ 控制模式,可提供快速瞬态响应
- 支持带预偏置输出的启动
- 非锁存 OT 和 UVLO 保护
- 逐周期过流限制
- UV 保护的断续模式
- 工作结温范围:-40°C 至 125°C
- SOT563 封装:1.6mm × 1.6mm
- 使用 TPS56224x 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPS56224x 是一款简单且易于使用的同步降压转换器,具有 4.2V 至 17V 的输入电压范围,并支持高达 2A 的持续电流。
该器件设计为使用尽可能少的外部元件即可运行,而且可以实现低待机电流。
该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 控制模式,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿元件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS562243 以 Eco-mode 运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS562246 采用 FCCM 模式运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPS56224x 集成了包括 OCP、UVLO、OTP 和 UVP 在内的全面断续模式保护功能。
TPS56224x 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS56224x 采用 SOT563 封装的 4.2V 至 17V 输入电压、 2 A 同步降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 31日 |
| 应用手册 | 如何共同布局三个常见的 SOT-563 封装引脚排列 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 9月 5日 | |
| 证书 | TPS562246EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 4月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS562243EVM — TPS562243 评估模块
TPS562243 评估模块 (EVM) 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。TPS562243EVM 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS562243 降压转换器。TPS562243EVM 在 4.2V 至 17V(额定电压 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 2A 时提供 1.05V 的输出。还具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
TPS562246EVM — TPS562246 评估模块
TPS562246 评估模块 (EVM) 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。TPS562246EVM 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS562243 降压转换器。TPS562246EVM 在 4.2V 至 17V(额定电压 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 2A 时提供 1.05V 的输出。还具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。