数据表
TPS563208
- TPS563201 和 TPS563208 3A 转换器集成了 95mΩ 和 57mΩ FET
- D-CAP2™ 控制方案,可提供快速瞬态响应
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.76V 至 7V
- 脉冲跳跃模式 (TPS563201) 或持续电流模式 (TPS563208)
- 580kHz 开关频率
- 低关断电流(低于 20µA)
- 2% 反馈电压精度 (25°C)
- 从预偏置输出电压启动
- 逐周期过流限制
- 断续模式过流保护
- 非锁存 UVP 和 TSD 保护
- 固定软启动:1.0ms
- 使用 TPS56320x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS563201 和 TPS563208 是采用小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装的简单易用型 3A 同步降压转换器。
这些器件的设计初衷是使用尽可能少的外部元件即可运行,还可以实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 控制拓扑,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿元件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS563201 可在脉冲跳跃模式下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。TPS563201 和 TPS563208 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS56320x 采用 SOT-23 封装的 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 9月 9日 |
| 应用手册 | 如何在 SOT-563 封装和 SOT-236 封装之间实现共同布局 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 7月 19日 | |
| 选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| 技术文章 | Understanding and managing buck regulator output ripple | PDF | HTML | 2020年 6月 18日 | |||
| 应用手册 | The Stability of a D-CAP2TM Converter with Different Kinds of Capacitors | 2019年 12月 1日 | ||||
| 应用手册 | SOT23 Package Thermal Consideration | 2018年 3月 2日 | ||||
| 应用手册 | Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike | 2017年 9月 27日 | ||||
| 应用手册 | Space Optimized, “Clam Shell” Layout for Step-Down DC/DC Converters | 2016年 10月 31日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS563201EVM-715 — 3A SWIFT 降压转换器评估模块
TPS563201 是一款单通道、具有自适应导通时间、D-CAP2™ 模式的同步降压转换器,只需极少的外部元件。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。TPS563201 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS563201 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS563201 DC/DC 同步转换器旨在利用 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 3A 的输出。输出电压范围为 0.8V 至 (...)
仿真模型
TPS563208 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBF8A.ZIP (93 KB) - PSpice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。