TPS563206
- 广泛地为各种应用配置
- 输入电压范围:4.2V 至 17V
- 输出电压范围:0.6V 至 7V
- 基准电压:0.6V
- 25°C 时基准电压精度为 ±1.5%
- 在 –40°C 至 125°C 温度范围内基准电压精度为 ±2%
- 集成 100mΩ 和 55mΩ FET
- TPS563203 具有低静态电流:110µA
- 开关频率:600kHz
- 以最大 95% 的高占空比运行
- 固定软启动时间:1.4ms
- 易于使用且设计小巧
- TPS563203 在轻负载时采用 Eco-mode
- TPS563206 在轻负载下采用 FCCM 模式
- D-CAP3™ 控制模式,可提供快速瞬态响应
- 支持带预偏置输出的启动
- 非锁存 OT 和 UVLO 保护
- 逐周期过流限制
- UV 保护的断续模式
- 工作结温范围为 –40°C 至 125°C
- SOT563 封装,1.6mm * 1.6mm
- 利用 TPS563203 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
- 利用 TPS563206 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPS563203、TPS563206 是采用 SOT563 封装的简单易用型 3A 同步降压转换器。
这些器件的设计初衷是使用尽可能少的外部元件即可运行,而且可以实现低待机电流。
该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 控制模式,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿器件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS563203 采用 Eco-mode 运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS563206 在 FCCM 模式下运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。该器件集成了全面的断续模式 OCP、UVLO、OTP 和 UVP 保护。TPS56320x 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS56320x 采用 SOT563 封装的 4.2V 至 17V 输入电压、3A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 19日 |
| 应用手册 | 如何共同布局三个常见的 SOT-563 封装引脚排列 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 9月 5日 | |
| 证书 | TPS563206EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 3月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS563206EVM — TPS563206 采用 SOT-563 封装的 3A 同步降压转换器评估模块
TPS563206 评估模块 (EVM) 是 TPS563206 的开发平台,TPS563206 是一款采用 SOT-563 封装的 3A 同步降压转换器。TPS563206EVM 的输入电压范围为 3V 至 17V(12V 标称电压),可提供 1.05V/3A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。