主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS563212

正在供货

具有 Eco-Mode 和可选 FCCM 的 4.2V 至 18V、3A、1.2MHz 同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Adjustable, UVLO adjustable Control mode ACM/AECM Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00012 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Adjustable, UVLO adjustable Control mode ACM/AECM Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00012 Duty cycle (max) (%) 98
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
  • 4.2V 至 18V 输入电压
  • 0.6V 至 7V 输出电压
    • 高达 3A 的持续输出电流
    • 最短打开时间:45ns
    • 98% 最大占空比
  • 高效率
    • 集成式 66mΩ 和 33mΩ MOSFET
    • 120µA 静态电流(典型值)
  • 高度灵活且易于使用
    • 可选 Eco-mode 或 FCCM 操作
    • 可选的电源正常状态指示器或外部软启动
    • 精密使能输入
  • 高精度
    • ±1% (25°C) 基准电压精度
    • ±8.5% 开关频率容差
  • 小解决方案尺寸
    • 内置补偿功能,便于使用
    • SOT-5X3 封装
    • 最小外部元件数量
  • 用于高侧和低侧 MOSFET 的逐周期电流限制
  • 非锁存 OVP、UVP、UVLO 和 TSD 保护
  • 使用 TPS563212 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 4.2V 至 18V 输入电压
  • 0.6V 至 7V 输出电压
    • 高达 3A 的持续输出电流
    • 最短打开时间:45ns
    • 98% 最大占空比
  • 高效率
    • 集成式 66mΩ 和 33mΩ MOSFET
    • 120µA 静态电流(典型值)
  • 高度灵活且易于使用
    • 可选 Eco-mode 或 FCCM 操作
    • 可选的电源正常状态指示器或外部软启动
    • 精密使能输入
  • 高精度
    • ±1% (25°C) 基准电压精度
    • ±8.5% 开关频率容差
  • 小解决方案尺寸
    • 内置补偿功能,便于使用
    • SOT-5X3 封装
    • 最小外部元件数量
  • 用于高侧和低侧 MOSFET 的逐周期电流限制
  • 非锁存 OVP、UVP、UVLO 和 TSD 保护
  • 使用 TPS563212 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS563212 是一款具有成本效益且高度灵活的同步降压转化器,可在可选的 Eco-mode 或强制连续导通模式 (FCCM) 下工作。另外还可以通过 MODE 引脚配置可选的电源正常状态指示器或外部软启动。通过正确配置使能引脚、电源正常状态指示器或外部软启动可以实现电源时序控制。4.2V 至 18V 的宽输入电压范围支持 12V 和 15V 等各种常见的输入电压轨。该器件的输出电压为 0.6V 至 7V,支持高达 3A 的持续输出电流。

该器件采用高级仿真电流模式 (AECM) 控制拓扑,能够提供快速瞬态响应和真正的固定开关频率。借助内部智能环路带宽控制,该器件无需外部补偿,即可在宽输出电压范围内实现快速瞬态响应。

高侧峰值电流的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧谷值电流限制防止电流失控,增强限制效果。在过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、UVLO 保护和热关断保护情况下将触发断续模式。

该器件采用 1.6mm x 2.1mm SOT-5X3 封装。

TPS563212 是一款具有成本效益且高度灵活的同步降压转化器,可在可选的 Eco-mode 或强制连续导通模式 (FCCM) 下工作。另外还可以通过 MODE 引脚配置可选的电源正常状态指示器或外部软启动。通过正确配置使能引脚、电源正常状态指示器或外部软启动可以实现电源时序控制。4.2V 至 18V 的宽输入电压范围支持 12V 和 15V 等各种常见的输入电压轨。该器件的输出电压为 0.6V 至 7V,支持高达 3A 的持续输出电流。

该器件采用高级仿真电流模式 (AECM) 控制拓扑,能够提供快速瞬态响应和真正的固定开关频率。借助内部智能环路带宽控制,该器件无需外部补偿,即可在宽输出电压范围内实现快速瞬态响应。

高侧峰值电流的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧谷值电流限制防止电流失控,增强限制效果。在过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、UVLO 保护和热关断保护情况下将触发断续模式。

该器件采用 1.6mm x 2.1mm SOT-5X3 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS563212 采用 SOT-5X3 封装的 4.2V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 2月 2日
应用简报 高度灵活、易用型直流/直流解决方案的优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 23日
应用手册 Transient Response Comparison of AECM with D-CAP2 and PCM Control PDF | HTML 2022年 12月 21日
白皮书 Achieving Fast Load-Transient Response and Low EMI with the AECM DC/DC Control (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 24日
证书 TPS563212EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS563212EVM — TPS563212 采用 SOT-583 封装的 18V 输入、3A 输出、1200kHz 同步降压转换器评估模块

TPS563212 是一款采用 SOT-583 封装且具有可选 Eco-Mode 和 FCCM 的简单易用型 3A 同步降压转换器。TPS563212EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS563212 降压转换器。TPS563212EVM 的输入电压范围为 4.2V 至 18V(12V 额定电压),可提供 3.3V/3A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS563212 PSpice Unencrypted Transient Model

SLUM803.ZIP (324 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频