TPS564252
- 专用于多种应用
- 3V 至 17V 输入电压范围
- 0.6V 至 10V 输出电压范围
- 0.6V 基准电压
- 25°C 时,基准精度为 ±1%
- 在 -40°C 至 125°C 温度范围内,基准精度为 ±1.5%
- 集成 55.0mΩ 和 24.3mΩ MOSFET
- 100 µA 低静态电流
- 600kHz 开关频率
- 以最大 97% 的高占空比运行
- 精密 EN 阈值电压
- 1.6 ms 固定软启动时间(典型值)
- 解决方案尺寸小巧且易于使用
- 轻负载下 TPS564252 采用 Eco-mode,TPS564257 采用 FCCM 模式,TPS564255 采用 OOA 模式
- D-CAP3™ 控制模式
- 通过集成自举电容器轻松布局
- 支持带预偏置输出的启动
- 开漏电源正常状态指示器
- 非锁存 OV、OT 和 UVLO 保护
- UV 保护的断续模式
- 逐周期 OC 和 NOC 保护
- 1.6mm × 1.6mm SOT-563 封装
- 使用 TPS564252 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
- 使用 TPS564255 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
- 使用 TPS564257 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS56425x 是一款简单、易用、高效率、高功率密度的同步降压转换器,输入电压范围为 3V 至 17V,在 0.6V 至 10V 的输出电压范围内,支持高达 4A 的持续输出电流。
TPS56425x 采用 D-CAP3 控制模式提供快速瞬态响应并支持低 ESR 输出电容器,无需外部补偿。该器件支持高达 97% 的占空比运行。 Integrated bootstrap capacitor helps achieve single layer PCB and can save total BOM cost.
TPS564252 在 Eco-mode 下运行,可在轻负载时保持高效率。TPS564257 在 FCCM 模式下运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPS564255 在 OOA 模式下运行,可防止产生音频噪声。该器件集成了全面的断续模式 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 保护。
该器件采用 1.6mm x 1.6mm SOT-563 封装。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS56425x 采用 SOT-563 封装的 3V 至 17V 输入、4A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 6月 5日 |
| 应用手册 | 如何共同布局三个常见的 SOT-563 封装引脚排列 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 9月 5日 | |
| 应用手册 | 如何在 SOT-563 封装和 SOT-236 封装之间实现共同布局 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 7月 19日 | |
| 证书 | TPS564252EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 11月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS564252EVM — TPS564252 4A 同步降压转换器评估模块
TPS564252 评估模块 (EVM) 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 4A 同步降压转换器。TPS564252EVM 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS564252 降压转换器。该 EVM 的输入电压范围为 3 V 至 16 V(12V 标称电压),可提供 1.05V/4 A 的输出,还具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。