主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS566238

正在供货

具有强制持续导通模式的 3V 至 18V 输入、6A 同步降压稳压器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00005 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00005 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN-HR (RQF) 9 3 mm² 2 x 1.5
  • 专为耐用的应用而设计
    • 3V 至 18V 输入电压范围
    • 输出电压范围为 0.6V 至 7V
    • 6A 持续输出电流
    • 0.6V ±1% 基准电压 (25°C)
    • 98% 最大占空比
    • 600kHz 开关频率
    • 非闭锁,可提供 OC、OV、UV 和 OT 保护
    • 内置输出放电功能
  • 大量兼容引脚的选件
    • 带 SS 引脚可实现可调软启动时间的 TPS566231 和 TPS566238
    • 带 PG 引脚可支持电源正常状态指示器的 TPS566231P 和 TPS566238P
    • 可支持自动跳跃模式的 TPS566231 和 TPS566231P
    • 可支持连续电流模式的 TPS566238 和 TPS566238P
  • 提供普通话数据表
  • 设计小巧且易于使用
    • 具有 RDS(on) 20.8mΩ 和 10.6mΩ 的集成功率 MOSFET
    • 可实现快速瞬态响应和内部补偿的 D-CAP3™ 控制模式
    • 1.5mm × 2.0mm HotRod™ QFN 封装
    • 借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 专为耐用的应用而设计
    • 3V 至 18V 输入电压范围
    • 输出电压范围为 0.6V 至 7V
    • 6A 持续输出电流
    • 0.6V ±1% 基准电压 (25°C)
    • 98% 最大占空比
    • 600kHz 开关频率
    • 非闭锁,可提供 OC、OV、UV 和 OT 保护
    • 内置输出放电功能
  • 大量兼容引脚的选件
    • 带 SS 引脚可实现可调软启动时间的 TPS566231 和 TPS566238
    • 带 PG 引脚可支持电源正常状态指示器的 TPS566231P 和 TPS566238P
    • 可支持自动跳跃模式的 TPS566231 和 TPS566231P
    • 可支持连续电流模式的 TPS566238 和 TPS566238P
  • 提供普通话数据表
  • 设计小巧且易于使用
    • 具有 RDS(on) 20.8mΩ 和 10.6mΩ 的集成功率 MOSFET
    • 可实现快速瞬态响应和内部补偿的 D-CAP3™ 控制模式
    • 1.5mm × 2.0mm HotRod™ QFN 封装
    • 借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS56623x 是采用 QFN 9 引脚 1.5mm x 2.0mm 封装的简单、易用且高效的 6A 同步降压转换器。

这些器件采用更宽的电源输入电压范围(3V 至 18V),通过 D-CAP3 控制模式提供快速瞬态响应,具有良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低 ESR 输出电容器。

TPS566231 和 TPS566231P 可在 Eco-mode 下运行,从而能在轻载运行期间实现高效率。器件设计为 ULQ™ 直流/直流转换器,可实现 50µA 静态电流,从而在低功耗应用中延长电池寿命。TPS566238 和 TPS566238P 采用连续电流模式运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。

TPS566231 和 TPS566238 软启动时间可通过 SS 引脚进行调节。TPS566231P 和 TPS566238P 通过 PG 引脚指示电源正常状态。

TPS56623x 可支持以高达 98% 的占空比运行,并集成了全面的断续模式 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 保护。该器件系列均采用 9 引脚 1.5mm x 2.0mm HotRod 封装。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。

TPS56623x 是采用 QFN 9 引脚 1.5mm x 2.0mm 封装的简单、易用且高效的 6A 同步降压转换器。

这些器件采用更宽的电源输入电压范围(3V 至 18V),通过 D-CAP3 控制模式提供快速瞬态响应,具有良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低 ESR 输出电容器。

TPS566231 和 TPS566231P 可在 Eco-mode 下运行,从而能在轻载运行期间实现高效率。器件设计为 ULQ™ 直流/直流转换器,可实现 50µA 静态电流,从而在低功耗应用中延长电池寿命。TPS566238 和 TPS566238P 采用连续电流模式运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。

TPS566231 和 TPS566238 软启动时间可通过 SS 引脚进行调节。TPS566231P 和 TPS566238P 通过 PG 引脚指示电源正常状态。

TPS56623x 可支持以高达 98% 的占空比运行,并集成了全面的断续模式 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 保护。该器件系列均采用 9 引脚 1.5mm x 2.0mm HotRod 封装。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS566231 正在供货 具有脉冲跳跃模式的 3V 至 18V 输入、6A 同步降压稳压器 Upgraded eco-mode converter with improved efficiency.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS56623x 3V 至 18V 输入、6A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 12月 19日
应用手册 低纹波电源的峰值电流模式转换器次级滤波器设计 – 第 II 部 分:针对稳定性的混合检测网络设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 28日
应用手册 中档 VIN 的 6A 直流/直流降压转换器选型指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 4月 19日
应用手册 如何测试高精度的环路性能 2022年 1月 11日
应用手册 Stability Analysis and Design of D-CAP2 and D-CAP3 Converter – Part 2 PDF | HTML 2021年 8月 2日
技术文章 Which pinout is best? How individual, multifunctional and trimmed pinouts help add PDF | HTML 2021年 6月 28日
应用手册 Stability Analysis and Design of D-CAP2 and D-CAP3 Converter – Part 1 PDF | HTML 2021年 6月 9日
证书 TPS566238EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS566238EVM — 3V 至 18V 输入电压、6A 同步降压转换器评估模块

TPS566238EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS566238 器件。TPS566238 是一款具有集成 FET 且具有成本效益的高电压输入、同步降压转换器。TPS566238 采用更宽的电源输入电压范围(3V 至 18V),通过 DCAP3™ 控制模式提供快速瞬态响应,具有良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低 ESR 输出电容器。TPS566238 是一款高效转换器,可提供全面的 OVP、UVP、OCP 和 OTP 保护,并整合了电源正常信号。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS566238PEVM — TPS566238P 具有 PGOOD 的 6A 同步降压转换器评估模块

TPS566238PEVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS566238P 器件,后者是一款具有集成式 FET 的高电压输入、同步降压转换器。TPS566238P 采用更宽的电源输入电压范围(3V 至 18V),通过 DCAP3™ 控制模式提供快速瞬态响应,具有良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低 ESR 输出电容器。TPS566238P 是一款 FCCM 转换器,可提供全面的 OVP、UVP、OCP 和 OTP 保护,并整合了电源正常信号。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS566231 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM730A.ZIP (120 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS566238 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM729A.ZIP (133 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS566238P PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM774A.ZIP (128 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RQF) 9 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频