主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS56838

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 13 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Continuous Control Mode, Enable, Forced PWM, Overcurrent protection, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000045 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 13 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Continuous Control Mode, Enable, Forced PWM, Overcurrent protection, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000045 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN-HR (RPA) 10 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 输入电压范围为 4.5V 至 28V
  • 0.6V 至 13V 输出电压范围
  • 支持 8A 的连续输出电流
  • 集成 20.4mΩ 和 9.5mΩ MOSFET
  • 在 25°C 下,具有 0.6V ±1% 的基准电压
  • TPS56837 的 45uA 低静态电流
  • D-CAP3™ 控制模式,用于快速瞬态响应
  • TPS56837 具有 Eco-mode(自动跳跃模式),可实现较高的轻负载效率
  • TPS56838 具有强制连续导通模式 (FCCM)
  • TPS56836 具有 Out-of-Audio™ (OOA) 模式
  • 通过模式选择可选择 500kHz、800kHz 和 1200kHz 开关频率
  • 通过模式选择实现低侧 MOSFET 的可调节逐周期过流限制
  • 可调软启动时间,默认为 1.8ms
  • 内置输出放电功能
  • 电源正常状态指示器,可监测输出电压
  • 支持高达 98% 的负荷运行
  • 非闭锁 UV、OV、OT 和 UVLO 保护
  • –40°C 至 +150°C 的工作结温范围
  • 小型 10 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™ QFN 封装
  • 使用 TPS5683x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

  • 与 6A TPS56637 和 8A TPS56837H 引脚对引脚兼容
  • 输入电压范围为 4.5V 至 28V
  • 0.6V 至 13V 输出电压范围
  • 支持 8A 的连续输出电流
  • 集成 20.4mΩ 和 9.5mΩ MOSFET
  • 在 25°C 下,具有 0.6V ±1% 的基准电压
  • TPS56837 的 45uA 低静态电流
  • D-CAP3™ 控制模式,用于快速瞬态响应
  • TPS56837 具有 Eco-mode(自动跳跃模式),可实现较高的轻负载效率
  • TPS56838 具有强制连续导通模式 (FCCM)
  • TPS56836 具有 Out-of-Audio™ (OOA) 模式
  • 通过模式选择可选择 500kHz、800kHz 和 1200kHz 开关频率
  • 通过模式选择实现低侧 MOSFET 的可调节逐周期过流限制
  • 可调软启动时间,默认为 1.8ms
  • 内置输出放电功能
  • 电源正常状态指示器,可监测输出电压
  • 支持高达 98% 的负荷运行
  • 非闭锁 UV、OV、OT 和 UVLO 保护
  • –40°C 至 +150°C 的工作结温范围
  • 小型 10 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™ QFN 封装
  • 使用 TPS5683x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

  • 与 6A TPS56637 和 8A TPS56837H 引脚对引脚兼容

TPS5683x 是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围。该器件支持高达 8A 的持续输出电流,相应的输出电压介于 0.6V 和 13V 之间。

TPS5683x 使用 D-CAP3 控制模式来提供快速瞬态响应、良好的线性调整率和负载调整率,无需外部补偿,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 MLCC)。

TPS56837 在 Eco-mode 下运行,可在轻负载下实现高效率。TPS56838 在强制连续导通模式下运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。TPS56836 在 Out-of-Audio 模式下运行,可避免可闻噪声。

TPS5683x 具有 500kHz、800kHz 和 1200kHz 三种可选开关频率,并可通过 MODE 引脚配置选择电流限制。TPS5683x 支持通过连接 SS 电容器来调节软启动时间,并且在 SS 引脚悬空时默认为 1.8ms。

TPS5683x 提供完整的非锁存 OV(过压)、UV(欠压)、OC(过流)、OT(过热)以及 UVLO(欠压锁定)保护,以及电源正常状态指示器和输出放电功能特性。

TPS5683x 可采用 10 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod QFN 封装,额定结温范围为 –40°C 至 150°C。

TPS5683x 是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围。该器件支持高达 8A 的持续输出电流,相应的输出电压介于 0.6V 和 13V 之间。

TPS5683x 使用 D-CAP3 控制模式来提供快速瞬态响应、良好的线性调整率和负载调整率,无需外部补偿,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 MLCC)。

TPS56837 在 Eco-mode 下运行,可在轻负载下实现高效率。TPS56838 在强制连续导通模式下运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。TPS56836 在 Out-of-Audio 模式下运行,可避免可闻噪声。

TPS5683x 具有 500kHz、800kHz 和 1200kHz 三种可选开关频率,并可通过 MODE 引脚配置选择电流限制。TPS5683x 支持通过连接 SS 电容器来调节软启动时间,并且在 SS 引脚悬空时默认为 1.8ms。

TPS5683x 提供完整的非锁存 OV(过压)、UV(欠压)、OC(过流)、OT(过热)以及 UVLO(欠压锁定)保护,以及电源正常状态指示器和输出放电功能特性。

TPS5683x 可采用 10 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod QFN 封装,额定结温范围为 –40°C 至 150°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPSM86838 正在供货 采用 HotRod QFN 封装的 4.5V 至 28V 输入、8A FCCM 模式、同步降压模块 Module version featuring an integrated inductor.
TPS56836 正在供货 具有 Out-of-Audio™ 运行模式的 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器 Out-of-Audio™ mode variant
TPS56837 正在供货 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器 Eco-mode (light load efficiency) variant

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS5683x 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-1-24

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS56837HEVM — TPS56837H 评估模块

TPS56837H 是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围,并且在 4V 至 22V 输出电压下支持高达 8A 的持续输出电流,适用于 USB 电力输送 (USB PD) 应用。TPS56837H 以 Eco-mode 运行,可在轻负载条件下通过 500kHz 固定开关频率实现高效率,并可通过 MODE 引脚配置选择三种电流限制。D-CAP3™ 控制模式几乎不使用外部元件,就能提供易于设计的稳定调节,并支持具有成本效益的陶瓷电容器。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPA) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频