主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS57112C-Q1

正在供货

汽车 2.95V 至 6V、2A、2MHz 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS62812-Q1 正在供货 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、2A 降压转换器 Improved performance: Fixed-frequency, spread-spectrum in smaller 2-mm x 3-mm QFN with wettable flanks.
TPS628502-Q1 正在供货 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 汽车类降压转换器 The TPS628502-Q1 offers a better feature set and a smaller SOT solution size.

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Power good Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000515 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Power good Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000515 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 符合汽车类 应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 两个可在 2A 负载下获得高效率的 12mΩ(典型值)MOSFET
  • 200kHz 至 2MHz 开关频率
  • 在工作温度范围(–40°C 至 +150°C)内具有 0.8V ± 1% 电压基准
  • 与外部时钟同步
  • 可调缓启动和排序
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • –40°C 至 +150°C 的工作结温范围
  • 热增强型 3mm × 3mm 16 引脚 WQFN 封装
  • 与 TPS54418 引脚兼容
  • 符合汽车类 应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 两个可在 2A 负载下获得高效率的 12mΩ(典型值)MOSFET
  • 200kHz 至 2MHz 开关频率
  • 在工作温度范围(–40°C 至 +150°C)内具有 0.8V ± 1% 电压基准
  • 与外部时钟同步
  • 可调缓启动和排序
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • –40°C 至 +150°C 的工作结温范围
  • 热增强型 3mm × 3mm 16 引脚 WQFN 封装
  • 与 TPS54418 引脚兼容

TPS57112C-Q1 器件是一款具有两个集成 MOSFET 的全功能 6V、2A 同步降压电流模式转换器。

TPS57112C-Q1 器件集成了 MOSFET,通过实施电流模式控制来减少外部组件数量,通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 热增强型 QFN 封装最大限度减小 IC 尺寸,从而实现小型设计。

TPS57112C-Q1 器件可在工作温度范围内以 ±1% 的电压基准 (Vref) 为多种负载提供精确调节。

集成式 12mΩ MOSFET 和 515µA(典型值)的电源电流,可最大限度提升效率。使用使能引脚进入关断模式,可将电源电流降低至 5.5µA(典型值)。

内部欠压锁定设置为 2.45V,但通过使能引脚上的电阻器网络来设定阈值,可提高该设置。缓启动引脚可控制输出电压启动斜升。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。

频率折返和热关断功能负责在过流情况下保护器件。

TPS57112C-Q1 器件是一款具有两个集成 MOSFET 的全功能 6V、2A 同步降压电流模式转换器。

TPS57112C-Q1 器件集成了 MOSFET,通过实施电流模式控制来减少外部组件数量,通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 热增强型 QFN 封装最大限度减小 IC 尺寸,从而实现小型设计。

TPS57112C-Q1 器件可在工作温度范围内以 ±1% 的电压基准 (Vref) 为多种负载提供精确调节。

集成式 12mΩ MOSFET 和 515µA(典型值)的电源电流,可最大限度提升效率。使用使能引脚进入关断模式,可将电源电流降低至 5.5µA(典型值)。

内部欠压锁定设置为 2.45V,但通过使能引脚上的电阻器网络来设定阈值,可提高该设置。缓启动引脚可控制输出电压启动斜升。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。

频率折返和热关断功能负责在过流情况下保护器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS57112C-Q1 汽车类 2.95V 至 6V、2A、2MHz 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 6月 9日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
功能安全信息 TPS57112C-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2020年 11月 30日
技术文章 Minimize the impact of the MLCC shortage on your power application PDF | HTML 2019年 3月 29日
技术文章 How to power next-generation ADAS camera modules PDF | HTML 2018年 9月 11日
技术文章 Use a low-quiescent-current switcher for high-voltage conversion PDF | HTML 2018年 8月 28日
技术文章 Let’s break it down: how buck converters make your power supply more flexible PDF | HTML 2017年 12月 13日
应用手册 TPS57112-Q1 High Frequency (2.35 MHz) Operation 2016年 5月 31日
应用手册 Enable Functionality and Adjusting Under Voltage Lockout for TPS57112-Q1 Device 2016年 5月 5日
应用手册 Interfacing TPS57xxx-Q1 and TPS65320-Q1 Family Devices With Low Impendence Exter 2015年 12月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS57112EVM — TPS57112EVM:2.95V-6V 输入、2A、2MHz 同步降压 SWIFTT DC-DC 转换器评估模块

The TPS57112-Q1 DC/DC converter is designed to provide up to a 2-A output from an input voltage source of 2.95 V to 6 V. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board (PCB) areas that may be achieved when designing with the TPS57112-Q1 regulator. The switching (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS57112-Q1 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVMC58A.ZIP (91 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS57112-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM818A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS5711x IBIS Model

SLVMAF2.ZIP (11 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频