TPS60204
- 在 1.8V 至 3.6V 输入电压范围内提供 3.3V 稳压输出电压,输出电流高达 100mA
- 采用推挽拓扑实现小于 5mV (PP) 的输出电压纹波
- 集成电池低电量检测器和电源正常状态检测器
- 开关频率可与外部时钟信号同步
- 以高达 90% 的效率和 35µA 的静态电源电流延长电池使用时间
- 由于不使用电感器,因此易于设计、低成本、低 EMI 电源
- 关断电流为 0.05µA,电池与负载在关断模式下隔离
- 紧凑型转换器解决方案,采用超小型 10 引脚 MSOP 封装,仅需四个外部电容器
- 提供评估模块 (TPS60200EVM-145)
TPS6020x 升压稳压电荷泵可在 1.8V 至 3.6V 的输入电压范围内生成 3.3V ±4% 的输出电压。此类器件通常由两节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池供电,可在低至 1.6V 的最小电源电压下运行。输入电压为 2V 时,持续输出电流至少为 100mA。构建一个完整的低纹波直流/直流转换器只需要四个外部电容器。两个单端电荷泵的推挽工作模式可确保在电流持续传输到输出端时实现低输出电压纹波。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS60204、TPS60205 稳压 3.3V、100mA 低纹波电荷泵低功耗直流/直流转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 6月 9日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点