TPS61087
- 输入电压范围:2.5V 至 6V
- 具有 3.2A 开关电流的 18.5V 升压转换器
- 650kHz、1.2MHz 可选开关频率
- 可调节软启动
- 热关断
- 欠压锁定
- 10 引脚 QFN 和薄型 QFN 封装
TPS61087 是一款高频、高效的直流/直流转换器,具有能够提供高达 18.5V 输出电压的集成 3.2A、0.13Ω 电源开关。650kHz 或 1.2MHz 的可选频率使得此器件能够使用小型外部电感器和电容器,并提供快速瞬态响应。利用外部补偿,可以针对具体条件优化应用。连接至软启动引脚的电容器可最大程度地降低启动时的浪涌电流。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61087EVM-317 — TPS61087 评估模块
TPS61087EVM-317 简化了 TPS61087 高频高效 DC/DC 转换器的评估过程。该评估模块接受 2.5V 至 6V 的输入电压,并提供 15V 的输出电压和 3.2A(最小值)的最大开关电流。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS61087 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLIM131B.ZIP (49 KB) - PSpice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
| WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。