主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS61251

正在供货

电流精度为 ±10%、具备可调节输入电流限制的 3.5MHz、1.5A、效率为 92% 的升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 6.5 Vout (min) (V) 3 Switch current limit (typ) (A) 1.5 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 6.5 Vout (min) (V) 3 Switch current limit (typ) (A) 1.5 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 电阻可编程输入电流限制
    • 电流为 500mA 时,在整个温度范围内电流精度为 ±10%
    • 可编程电流:100mA 至 1500mA
  • 睡眠模式仅消耗 2µA(典型值)的静态电流
  • 适用于为大电容器充电(值在法拉范围内)
  • 效率高达 92%
  • 电源正常指示即使在关断状态下的输出电压电平仍处于正常水平
  • 输入电压范围为 2.3V 至 6V
  • 可调节输出电压高达 6.5V
  • 输入电压大于输出电压时为 100% 占空比模式
  • 负载断开和反向电流保护
  • 短路保护
  • 典型工作频率:3.5MHz
  • 采用 2 × 2mm WSON-8 封装
  • 使用 TPS61251 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 电阻可编程输入电流限制
    • 电流为 500mA 时,在整个温度范围内电流精度为 ±10%
    • 可编程电流:100mA 至 1500mA
  • 睡眠模式仅消耗 2µA(典型值)的静态电流
  • 适用于为大电容器充电(值在法拉范围内)
  • 效率高达 92%
  • 电源正常指示即使在关断状态下的输出电压电平仍处于正常水平
  • 输入电压范围为 2.3V 至 6V
  • 可调节输出电压高达 6.5V
  • 输入电压大于输出电压时为 100% 占空比模式
  • 负载断开和反向电流保护
  • 短路保护
  • 典型工作频率:3.5MHz
  • 采用 2 × 2mm WSON-8 封装
  • 使用 TPS61251 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

TPS61251器件可以为由 3 节镍镉或镍氢电池或者单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。输入电压范围很宽,非常适合为手机、固态硬盘 (SSD) 和无线调制解调器等便携式 应用 供电。该转换器适合为大电容器(法拉范围)充电,支持备用电池 应用。在电容器充电过程中,TPS61251 器件作为恒流源工作,直到输出电压达到编程值。可通过外部电阻器 RILIM 对充电电流进行编程,并针对 500mA 平均输入电流限制提供 ±10% 的精度。 中增加了“500mA 平均输入电流限制的精度为 ±10%”

将 TPS61251 器件与充电电容器结合使用,使转换器能够提供超出供电电路(PC 插槽、USB)能力的高电流脉冲,并使插槽电源安全地在其能力范围内工作。在轻负载下,该器件会自动进入增强省电模式(睡眠模式),从而使转换器维持需要的输出电压,同时只消耗 2µA 的电池电流。这样就能以最低的静态电流实现最高的效率。

为了实现小解决方案尺寸,TPS61251 器件允许使用小型电感器和输入电容器。在关断期间,负载与电池完全断开连接,这时既不会对电池放电,也不会对已充电的大容量电容器放电。TPS61251 器件采用 2mm × 2mm 8 引脚 QFN 封装 (DSG)。

TPS61251器件可以为由 3 节镍镉或镍氢电池或者单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。输入电压范围很宽,非常适合为手机、固态硬盘 (SSD) 和无线调制解调器等便携式 应用 供电。该转换器适合为大电容器(法拉范围)充电,支持备用电池 应用。在电容器充电过程中,TPS61251 器件作为恒流源工作,直到输出电压达到编程值。可通过外部电阻器 RILIM 对充电电流进行编程,并针对 500mA 平均输入电流限制提供 ±10% 的精度。 中增加了“500mA 平均输入电流限制的精度为 ±10%”

将 TPS61251 器件与充电电容器结合使用,使转换器能够提供超出供电电路(PC 插槽、USB)能力的高电流脉冲,并使插槽电源安全地在其能力范围内工作。在轻负载下,该器件会自动进入增强省电模式(睡眠模式),从而使转换器维持需要的输出电压,同时只消耗 2µA 的电池电流。这样就能以最低的静态电流实现最高的效率。

为了实现小解决方案尺寸,TPS61251 器件允许使用小型电感器和输入电容器。在关断期间,负载与电池完全断开连接,这时既不会对电池放电,也不会对已充电的大容量电容器放电。TPS61251 器件采用 2mm × 2mm 8 引脚 QFN 封装 (DSG)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS61033 正在供货 具有电源正常指示、输出放电和 PFM/PWM 控制的 5V、5A 升压转换器 5A/1.5A valley switch current limit and SOT583 packge with size of 2.1 x 1.2mm
功能与比较器件相似
TPS610333 正在供货 具有电源正常指示、输出放电和 PFM/PWM 控制的 5V、1.85A 升压转换器 1.85-A valley switch current limit and SOT583 package with size of 2.1 mm × 1.2 mm

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有可调节恒流模式和睡眠模式且用于备用电池充电的 TPS61251 升压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 5月 20日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Calculating and Measuring the No Load Input Current of the Boost Converter 2016年 9月 23日
应用手册 Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
白皮书 Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) 2014年 11月 5日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011年 8月 17日
EVM 用户指南 TPS61251 Evaluation Module 2010年 8月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61251EVM-517 — 用于 TPS61251 3.5MHz、1.5A 电流限制、92% 高效升压转换器的评估模块

此 TPS61251EVM-517 包含德州仪器 (TI) 高达 6.5V 的 3.25MHz 升压 DC-DC 转换器 TPS61251,具备可调节输入电流限制。此用户指南包括 EVM 规范、建议的测试设置、原理图、物料清单、电路板布局和测试数据。TPS61251 器件可以为由 3 节碱性、镍镉或镍氢电池或单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。宽输入电压范围非常适合为移动电话或计算机外设等便携式应用供电。该器件具有电阻可编程 (RILIM) 平均输入电流限制,适用于各种应用。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61251 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAA2A.ZIP (95 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频