数据表
TPS61253
- 运行频率为 3.5MHz 时,效率 93%
- 待机模式时,静态电流为 22μA
- 正常操作时,静态电流为 36μA
- 2.3V 至 5.5V 的宽 VIN范围
- VIN ≥ VOUT运行
- VOUT= 4.5V, VIN ≥2.65V时,IOUT ≥800mA
- VOUT = 5.0V, VIN ≥3.3V 时,IOUT ≥1000mA
- VOUT = 5.0V, VIN ≥3.3V 时,IOUT ≥1500mA(峰值)
- DC 电压输出总精度为 ±2%
- 轻负载频率脉冲调制 (PFM) 模式
- 停机期间,可选待机模式或真实负载断开
- 热关断和过载保护
- 只需三个表面贴装外部组件
- 总解决方案尺寸 < 25mm2
- 9 引脚 NanoFreeTM(CSP) 封装
TPS6125x 器件为电池供电类便携式应用提供了一个电源解决方案。 用于低功耗应用,TPS6125x 支持来自一个电池(充电电压低至 2.65V)的高达 800mA 的负载电流并且允许使用低成本芯片电感器和电容器。
2.3V 至 5.5V的宽输入电压使得此器件能够支持由锂离子电池(具有拓展电压范围)供电的应用。 不同固定电压输出版本支持介于 3.15V 至 5.0V 之间的电压。
TPS6125x 不但可在稳定的 3.5 MHz 开关频率下工作,而且还可在轻负载电流时进入节电模式,以维持整个负载电流范围内的高效率。 PFM 模式可在轻负载工作时将静态电流降至 36μA(典型值),从而可延长电池使用寿命。
此外,TPS6125x 还可保持其在输入电压电平的偏置输出。 在这个模式下,同步整流器的电流受到限制,从而使得外部负载(例如,音频放大器)由一个受限电源供电。 在此模式下,静态电流减少至 22μA。 关断模式下的输入电流少于 1µA(典型值),这样大大延长了电池寿命。
由于需要最小外部组件数量,TPS6125x 提供了一个非常小的解决方案尺寸。 为了实现小解决方案尺寸,允许使用小型电感器和输入电容器。 在关断期间,负载从电池上完全断开。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 采用芯片级封装的 3.5-MHz 高效率升压转换器 数据表 (Rev. C) | 最新英语版本 (Rev.G) | PDF | HTML | 2012年 9月 20日 | |
| 应用手册 | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
| 应用手册 | 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 11月 11日 | |
| 应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 技术文章 | Four tips to debug a boost converter | PDF | HTML | 2016年 11月 29日 | |||
| 应用手册 | Calculating and Measuring the No Load Input Current of the Boost Converter | 2016年 9月 23日 | ||||
| 应用手册 | Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter | PDF | HTML | 2016年 5月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61253EVM-766 — TPS61253 评估模块
The TPS6125XEVM-766 enables test and evaluation of the Texas Instruments' TPS61253, TPS61258 and TPS61259 (TPS6125x) devices, a series of 3.5-MHz high efficiency, fixed output voltages up to 5.1-V, Chip Scale step-up dc-dc converters. The user's guide for this EVM includes EVM specifications, the (...)
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS61253 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM596A.ZIP (63 KB) - PSpice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。