数据表
TPS61256A
- 运行频率为 3.5MHz 时,效率 93%
- 36µA 静态电流
- 2.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围
- VOUT = 5.0V, VIN ≥3.3V 时,IOUT ≥1000mA
- DC 电压输出总精度为 ±2%
- 轻负载频率脉冲调制 (PFM) 模式
- 关断期间的真正负载断开
- 热关断和过载保护
- 只需三个表面贴装外部组件
- 总解决方案尺寸 < 35mm2
- 9 引脚 NanoFreeTM(CSP) 封装
TPS61256A 器件为电池供电的便携式 应用提供了一个电源解决方案。旨在面向低功耗 应用的 TPS61256A 支持来自一节电池(放电电压低至 2.7V)的高达 800mA 的负载电流,并且允许使用低成本芯片电感器和电容器。
借助 2.5V-5.5V 的宽输入电压范围,该器件支持由各种电压的锂离子电池进行供电的 应用 并提供 5.0V 的固定输出电压。
TPS61256A 在 3.5MHz 的调节开关频率下运行,在轻负载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。PFM 模式可在轻负载工作时将静态电流降至 36µA(典型值),从而可延长电池使用寿命。关断模式下的输入电流低于 5µA,从而最大程度地延长电池寿命。
TPS61256A 能够最大限度地减少外部组件的数量,因此具有很小的解决方案尺寸。为了实现小解决方案尺寸,允许使用小型电感器和输入电容器。在关断期间,负载从电池上完全断开。
这些器件具有有限的内置 ESD 保护功能。存储或装卸时,应将导线短接在一起或将器件放置于导电泡棉中,以防止 MOS 门极遭受静电损伤。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 采用芯片级封装并具有 2.3A 电流限制的 TPS61256A 3.5MHz 高效升压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 4月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61256EVM-711 — 用于具有输入电流限制和旁路 TPS61256 小型升压转换器的评估模块
TPS6125XEVM-711 可测试和评估德州仪器 (TI) 的 TPS61254 和 TPS61256 (TPS6125x) 器件和一系列 3.5MHz、高达 5.5V 的升压 DC-DC 转换器。本用户指南包括 EVM 规格、原理图、物料清单、电路板布局。TPS6125x 器件可为由 3 节碱性、镍镉或镍氢电池或单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。宽输入电压范围是便携式电源应用(例如移动电话或计算机外设)的理想选择。此外,TPS6125x (...)
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点