主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS61261

正在供货

具有 3.3 输出电压的微型低输入电压升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 4 Vin (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Switch current limit (typ) (A) 0.7 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000029 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 4 Vin (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Switch current limit (typ) (A) 0.7 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000029 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 输入电压范围为 0.8V 至 4.0V
  • 效率高达 95%
  • 3.3Vout (VIN > 1V) 时的输出电流为 100mA
  • 提供固定和可调节(1.8V 至 4.0V)两种输出电压选项
  • 可编程平均输出电流范围:10mA 至 100mA
  • 可调输出电流限值,支持使用低值电阻
  • 节能模式,用于改进低输出功率时的效率
  • 29µA 静态电流
  • 高级软启动
  • 2.5MHz 准固定工作频率
  • 输出过压保护
  • 关断期间负载断开
  • 欠压闭锁
  • 采用 2.00mm x 2.00mm、6 引脚 WSON 封装
  • 输入电压范围为 0.8V 至 4.0V
  • 效率高达 95%
  • 3.3Vout (VIN > 1V) 时的输出电流为 100mA
  • 提供固定和可调节(1.8V 至 4.0V)两种输出电压选项
  • 可编程平均输出电流范围:10mA 至 100mA
  • 可调输出电流限值,支持使用低值电阻
  • 节能模式,用于改进低输出功率时的效率
  • 29µA 静态电流
  • 高级软启动
  • 2.5MHz 准固定工作频率
  • 输出过压保护
  • 关断期间负载断开
  • 欠压闭锁
  • 采用 2.00mm x 2.00mm、6 引脚 WSON 封装

TPS6126x 器件为采用单节或两节碱性、镍镉或镍氢电池供电的产品提供电源解决方案。它采用独有的先进软启动技术,非常适用于采用高输出阻抗电池(比如纽扣电池)供电的产品。当使用单节碱性电池供电时,该器件提供高达 100 mA 的输出电流并可使电池进行放电,使其电压降至 0.8V 或更低水平。

此升压转换器基于一个准固定频率的脉宽调制 (PWM) 控制器,利用同步整流实现效率最大化。在负载电流较低的情况下,该转换器会进入节能模式,确保在宽负载电流范围内保持高效率。开关的最大平均电流限制可通过编程设定,最高可达 700mA。输出电压可通过一个外部电阻分压器进行编程设定,或者也可以采用芯片上的内部固定值。此外,平均输出电流也可进行编程设定。随后,转换器会对编程设定的输出电压或编程设定的输出电流进行稳定化处理,从而满足降低输出功耗的需求。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。此器件采用 6 引脚 WSON (DRV) 封装。

TPS6126x 器件为采用单节或两节碱性、镍镉或镍氢电池供电的产品提供电源解决方案。它采用独有的先进软启动技术,非常适用于采用高输出阻抗电池(比如纽扣电池)供电的产品。当使用单节碱性电池供电时,该器件提供高达 100 mA 的输出电流并可使电池进行放电,使其电压降至 0.8V 或更低水平。

此升压转换器基于一个准固定频率的脉宽调制 (PWM) 控制器,利用同步整流实现效率最大化。在负载电流较低的情况下,该转换器会进入节能模式,确保在宽负载电流范围内保持高效率。开关的最大平均电流限制可通过编程设定,最高可达 700mA。输出电压可通过一个外部电阻分压器进行编程设定,或者也可以采用芯片上的内部固定值。此外,平均输出电流也可进行编程设定。随后,转换器会对编程设定的输出电压或编程设定的输出电流进行稳定化处理,从而满足降低输出功耗的需求。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。此器件采用 6 引脚 WSON (DRV) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6126x 输出电流为 100mA 的 0.8V 输入同步升压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 7月 2日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
应用手册 Design of UVLO for LM27313 (Rev. B) 2014年 4月 8日
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011年 8月 17日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61260EVM-673 — 具有可调节输出电压的 TPS61260 小型低输入电压升压转换器的评估模块

本用户指南描述了 TPS6126x 评估模块 (EVM) 以及如何执行独立评估使 EVM 与系统和主机相连。TPS61260EVM-673 转换器出厂设计为提供 3.3 Vdc 的输出电压(持续负载高达 100mA 时)。升压转换器可使用 J1 并联跳线进行启用或禁用。提供带固定输出电压的其它选项。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS61261EVM-208 — TPS61261EVM-208 微型低输入电压升压转换器评估模块板

微型低输入电压升压转换器评估模块板 - 升压

这描述了德州仪器 (TI) TPS61261 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。此 EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS61261 用作 LED 驱动器时的操作和功能。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
光绘文件

TPS61260EVM-673 Gerbers

SLVC466.ZIP (191 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频