TPS61379-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 提供功能安全
- 灵活的输入和输出工作范围
- 输入电压范围:2.3V 至 14V
- 可编程输出电压范围:4.0V 至 18.5V
- 5V、5.25V、5.5V 固定输出选项
- 固定 2A 峰值电流限制
- 避免 AM 频带干扰和串扰
- 动态可编程开关频率:200kHz 至 2.2MHz
- 扩频调频
- 可选的时钟同步
- 尽量减小解决方案尺寸,用于空间受限型应用
- 集成式 LS/HS/ISO FET:RDS(ON) 50mΩ/50mΩ/100mΩ
- 支持高达 2.2MHz,L-C 较小
- 尽量减少轻负载和空闲状态的电流消耗
- VIN 引脚静态电流为 25µA
- VIN 引脚关断电流为 0.5µA
- 可选择自动 PFM 和强制 PWM 模式
- 关断期间或出现故障时真正负载断开连接
- 集成型保护特性
- 支持接近 VOUT 运行电压的 VIN
- 输入欠压锁定和输出过压保护
- 断续输出短路保护
- 电源正常状态指示器
- 165°C 的热关断保护限制
- 0.25A 负载条件下进行 3.3V 至 9V 转换时效率高于 90%
TPS61379-Q1 是一款完全集成的同步升压转换器,集成了负载断开功能。输入电压范围从 2.3V 到 14V,最大输出电压高达 18.5V。开关电流限制典型值为 2A。它会消耗 VIN 25µA 的静态电流。
TPS61379-Q1 采用峰值电流模式控制,可编程开关频率在 200kHz 到 2.2MHz 之间。在中等到重负载条件下,该器件在固定频率 PWM 模式下运行。在轻负载条件下,通过配置 MODE 引脚可实现两种可选模式:自动 PFM 模式和强制 PWM 模式,以便在轻负载条件下实现效率和抗噪性平衡。可与外部时钟同步开关频率。TPS61379-Q1 使用内部时钟展频在 FPWM 模式下提升 EMI 友好性。此外,还有内部软启动时间来限制浪涌电流。
TPS61379-Q1 有各种固定输出电压版本,可节省外部反馈电阻器。它支持外部环路补偿,在更广泛的 VOUT/VIN 范围内优化稳定性和瞬态响应。它还集成了稳健的保护特性,包括输出短路保护、输出过压保护和热关断保护。TPS61379-Q1 采用具有可湿性侧面的 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS61379-Q1 具有负载断开功能的 25µA 静态电流同步升压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 19日 |
| 功能安全信息 | TPS61379-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 3月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61379Q1EVM-082 — TPS61379Q1 25uA IQ 同步升压转换器评估模块
TPS61379-Q1 是一款完全集成的同步升压转换器,集成了负载断开功能。该器件可用于对汽车应用进行后升压,电流限制高达 2A,最大输出电压为 18.5V。其输入电压范围为 2.3V 至 14V,具有 25µA 的低静态电流。
计算工具
参考设计
TIDA-020047 — 适用于汽车 4D 成像雷达的双器件毫米波级联参考设计
该汽车雷达参考设计是一个 76GHz 至 81GHz 的级联雷达传感器模块,包括由若干 AWR2243 器件和一个 AM2732R 雷达处理器构成的双器件级联阵列。在这一级联雷达配置中,一个主器件向主器件和辅助器件分配 20GHz 的本机振荡器 (LO) 信号,使这两个器件作为一个射频 (RF) 收发器运行。这最多可以支持 6 个发射 (TX) 和 8 个接收 (RX) 天线元件,从而在多输入多输出 (MIMO) 虚拟阵列中提供总共 48 个虚拟通道。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。