主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS61378-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 4 Switch current limit (typ) (A) 4.8 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000035 Duty cycle (max) (%) 90 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 4 Switch current limit (typ) (A) 4.8 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000035 Duty cycle (max) (%) 90 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • TPS61378-Q1 可湿性侧面
  • TPS61378L-Q1 浸锡
    • 缩短生产周期并延长货架期
  • 支持功能安全
  • 灵活的输入和输出工作范围
    • 输入电压范围:2.3V 至 14V
    • 可编程的输出电压:4.0V 至 18.5V
    • 输入电压范围:2.3V 至 14V
    • 固定输出选项:5V、5.25V 和 5.5V
    • 可编程峰值电流限制:1A 至 4.8A
  • 避免 AM 频带干扰和串扰
    • 动态可编程开关频率:200kHz 至 2.2MHz
    • 在 FPWM 模式下支持扩频调频
    • 可选的时钟同步
  • 尽量减小解决方案尺寸,用于空间受限型应用
    • 集成式 LS/HS/ISO FET: RDS(ON) 50mΩ/50mΩ/100mΩ
    • 支持高达 2.2MHz,L-C 较小
  • 尽量减少轻负载和空闲状态的电流消耗
    • 流入 VIN 引脚的静态电流为 25µA
    • 流入 VIN 引脚的关断电流为 0.5µA
    • 可选择自动 PFM 和强制 PWM 模式
    • 关断期间或出现故障时真正负载断开连接
  • 集成保护特性
    • 支持接近 VOUT 运行电压的 VIN
    • 输入欠压锁定和输出过压保护
    • 断续输出短路保护
    • 电源正常状态指示器
    • 165°C 的热关断保护限制
  • 0.8A 负载条件下进行 3.3V 至 9V 转换时效率高于 90%
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • TPS61378-Q1 可湿性侧面
  • TPS61378L-Q1 浸锡
    • 缩短生产周期并延长货架期
  • 支持功能安全
  • 灵活的输入和输出工作范围
    • 输入电压范围:2.3V 至 14V
    • 可编程的输出电压:4.0V 至 18.5V
    • 输入电压范围:2.3V 至 14V
    • 固定输出选项:5V、5.25V 和 5.5V
    • 可编程峰值电流限制:1A 至 4.8A
  • 避免 AM 频带干扰和串扰
    • 动态可编程开关频率:200kHz 至 2.2MHz
    • 在 FPWM 模式下支持扩频调频
    • 可选的时钟同步
  • 尽量减小解决方案尺寸,用于空间受限型应用
    • 集成式 LS/HS/ISO FET: RDS(ON) 50mΩ/50mΩ/100mΩ
    • 支持高达 2.2MHz,L-C 较小
  • 尽量减少轻负载和空闲状态的电流消耗
    • 流入 VIN 引脚的静态电流为 25µA
    • 流入 VIN 引脚的关断电流为 0.5µA
    • 可选择自动 PFM 和强制 PWM 模式
    • 关断期间或出现故障时真正负载断开连接
  • 集成保护特性
    • 支持接近 VOUT 运行电压的 VIN
    • 输入欠压锁定和输出过压保护
    • 断续输出短路保护
    • 电源正常状态指示器
    • 165°C 的热关断保护限制
  • 0.8A 负载条件下进行 3.3V 至 9V 转换时效率高于 90%

TPS61378-Q1 是一款完全集成的同步升压转换器,集成了负载断开功能。输入电压范围从 2.3V 到 14V,最大输出电压高达 18.5V。开关峰值电流限制的可编程范围为 1A 至 4.8A。该器件从 VIN 端消耗 25µA 的静态电流。

TPS61378-Q1 采用峰值电流模式控制,可编程开关频率范围为 200kHz 到 2.2MHz。在中等到重负载条件下,该器件在固定频率 PWM 模式下运行。在轻负载条件下,通过配置 MODE 引脚可实现两种可选模式:自动 PFM 模式和强制 PWM 模式,以便在轻负载条件下实现效率和抗噪性平衡。可与外部时钟同步开关频率。TPS61378-Q1 使用内部时钟展频在 FPWM 模式下提升 EMI 友好性。此外,还有内部软启动时间来限制浪涌电流。

TPS61378-Q1 有各种固定输出电压版本,可节省外部反馈电阻器。它支持外部环路补偿,在更广泛的 VOUT/VIN 范围内优化稳定性和瞬态响应。它还集成了稳健的保护特性,包括输出短路保护、输出过压保护和热关断保护。TPS61378-Q1 采用具有可湿性侧面的 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装。

TPS61378-Q1 是一款完全集成的同步升压转换器,集成了负载断开功能。输入电压范围从 2.3V 到 14V,最大输出电压高达 18.5V。开关峰值电流限制的可编程范围为 1A 至 4.8A。该器件从 VIN 端消耗 25µA 的静态电流。

TPS61378-Q1 采用峰值电流模式控制,可编程开关频率范围为 200kHz 到 2.2MHz。在中等到重负载条件下,该器件在固定频率 PWM 模式下运行。在轻负载条件下,通过配置 MODE 引脚可实现两种可选模式:自动 PFM 模式和强制 PWM 模式,以便在轻负载条件下实现效率和抗噪性平衡。可与外部时钟同步开关频率。TPS61378-Q1 使用内部时钟展频在 FPWM 模式下提升 EMI 友好性。此外,还有内部软启动时间来限制浪涌电流。

TPS61378-Q1 有各种固定输出电压版本,可节省外部反馈电阻器。它支持外部环路补偿,在更广泛的 VOUT/VIN 范围内优化稳定性和瞬态响应。它还集成了稳健的保护特性,包括输出短路保护、输出过压保护和热关断保护。TPS61378-Q1 采用具有可湿性侧面的 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS61379-Q1 正在供货 25µA 静态电流同步降升压转换器 This product has a fixed 2-A switch current limit.
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
LM5157-Q1 正在供货 采用双随机展频技术的 6A、50V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 LM5157-Q1 with higher VIN range (up to 45 V) and VOUT range (up to 48 V).
TPS55340-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 Higher VIN range (up to 38 V) and VOUT range (up to 38 V).

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61378-Q1 具有负载断开功能的 25µA 静态电流同步升压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024-10-24
应用简报 适用于可湿性侧面 QFN 和 SON 封装的新型电镀技术 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2024-11-20
应用手册 测量和了解升压转换器的输出电压波纹 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-4-22
功能安全信息 TPS61378-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. C) PDF | HTML 2020-10-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61378Q1EVM-060 — TPS61378QRTE 评估模块

借助 TPS61378Q1EVM-060,您可以评估 TPS61378-Q1;后者是一款完全集成的同步升压转换器,具有可选负载断开功能。该器件适用于对汽车应用进行后升压(从 3.3V 或 5V 的稳压电压轨进行升压),可编程电流限制高达 4.8A,最大输出电压为 18.5V。其输入电压范围为 2.3V 至 14V,且具有 25µA 的低静态电流。

TPS61378-Q1 具有汽车应用所需的所有关键特性,包括最大 2.2MHz 的开关频率、扩频选项、外部时钟同步、可选自动 PFM 或 FPWM 模式、间断模式过流保护和 175°C 热关断。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS61379Q1EVM-082 — TPS61379Q1 25uA IQ 同步升压转换器评估模块

TPS61379-Q1 是一款完全集成的同步升压转换器,集成了负载断开功能。该器件可用于对汽车应用进行后升压,电流限制高达 2A,最大输出电压为 18.5V。其输入电压范围为 2.3V 至 14V,具有 25µA 的低静态电流。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS61378-Q1 FPWM Version PSpice model

SLVMDF2A (97 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVRBG8 — TPS61378-Q1 Calculation Tool

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频