数据表
TPS62092
- 2.5 V 至 6 V 输入电压范围
- DCS™ 控制
- 转换器效率 95%
- 省电模式
- 20 µA 运行静态电流
- 针对最低压降的 100% 占空比
- 2.8 MHz/1.4 MHz 典型开关频率
- 0.8 V 至 VIN 的可调输出电压
- 固定输出电压版本
- 输出放电功能
- 可调节软启动
- 两级短路保护
- 输出电压跟踪
- 宽输出电容值选择
- 采用 3mm x 3mm 16 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
TPS6209x 器件是一款高效同步降压转换器,此转换器针对小外形尺寸、高效应用进行了优化并适合于电池供电类应用。 为了最大限度地提升效率,此转换器运行在 2.8 MHz/1.4 MHz 的标称开关频率的脉宽调制 (PWM) 模式下并在轻负载时自动进入省电运行模式。 当被用于分布式电源和负载点调制时,此器件允许到其它电源轨的电压跟踪并可耐受范围在 10 µF 到高达 150 µF 甚至更高的输出电容。 通过使用 DCS™ 控制技术,此器件可实现出色的负载静态性能以及精确的输出电压调制。
此输出电压启动斜波由软启动引脚控制,从而使器件可作为独立电源运行或运行在跟踪配置下。 通过配置使能和开漏电源正常引脚也有可能实现电源排序。 在省电模式下,此器件运行在典型值为 20 µA 静态电流下。 在全部负载电流范围内,自动进入省电模式并且无缝保持高效。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 带有 DCS™ 控制的 3A 高效同步降压转换器, TPS6209x 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2012年 4月 25日 | |
| 应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
| 应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold | 2017年 10月 24日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016年 10月 24日 | ||||
| 模拟设计期刊 | 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 | 英语版 | 2015年 11月 16日 | |||
| 应用手册 | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015年 8月 17日 | ||||
| 模拟设计期刊 | 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 | 英语版 | 2015年 5月 1日 | |||
| 模拟设计期刊 | 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 | 英语版 | 2013年 8月 30日 | |||
| 应用手册 | How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) | 2012年 8月 9日 | ||||
| 应用手册 | Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) | 2012年 1月 13日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点