主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62097-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 3.3, 6 Vout (min) (V) 0.8, 3.3 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, UVLO fixed, Wettable flanks package Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 3.3, 6 Vout (min) (V) 0.8, 3.3 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, UVLO fixed, Wettable flanks package Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RGT) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 工作结温范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 具有可选开关频率的 iDCS-Control 拓扑
  • 强制 PWM 或省电模式
  • 效率高达 97%
  • 2.5V 至 6.0V 输入电压
  • 0.8V 至 VIN 可调输出电压
  • 3.3V 固定输出电压,TPS6209733-Q1
  • 输出电压精度为 ±1%
  • 间断短路保护功能
  • 可编程软启动
  • 输出电压跟踪
  • 可实现 100% 占空比,以确保最低压降
  • 输出放电
  • 电源正常输出
  • 热关断保护
  • 采用可湿侧面 3mm x 3mm QFN 封装
  • 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 工作结温范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 具有可选开关频率的 iDCS-Control 拓扑
  • 强制 PWM 或省电模式
  • 效率高达 97%
  • 2.5V 至 6.0V 输入电压
  • 0.8V 至 VIN 可调输出电压
  • 3.3V 固定输出电压,TPS6209733-Q1
  • 输出电压精度为 ±1%
  • 间断短路保护功能
  • 可编程软启动
  • 输出电压跟踪
  • 可实现 100% 占空比,以确保最低压降
  • 输出放电
  • 电源正常输出
  • 热关断保护
  • 采用可湿侧面 3mm x 3mm QFN 封装

TPS62097-Q1 器件是一款同步降压转换器,经优化可用于高效率和噪声关键 应用。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效转换。在中等负载至重负载状态下,此转换器在 PWM 模式下运行,且会在轻负载下自动进入节能运行模式。可使用外部电阻器在 1.5MHz 至 2.5MHz 范围内选择开关频率。iDCS-Control 可在强制 PWM 模式下以恒定开关频率实现低噪声运行。

为了解决系统电源轨的需求,内部补偿电路支持使用电容值高于 150µF 的各种外部输出电容器。为在启动过程中控制浪涌电流,此器件通过连接至 SS/TR 引脚的外部电容器提供了可编程软启动功能。SS/TR 引脚还可用于电压跟踪配置中。此器件还集成了短路保护、电源正常和热关断 功能。

TPS62097-Q1 器件是一款同步降压转换器,经优化可用于高效率和噪声关键 应用。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效转换。在中等负载至重负载状态下,此转换器在 PWM 模式下运行,且会在轻负载下自动进入节能运行模式。可使用外部电阻器在 1.5MHz 至 2.5MHz 范围内选择开关频率。iDCS-Control 可在强制 PWM 模式下以恒定开关频率实现低噪声运行。

为了解决系统电源轨的需求,内部补偿电路支持使用电容值高于 150µF 的各种外部输出电容器。为在启动过程中控制浪涌电流,此器件通过连接至 SS/TR 引脚的外部电容器提供了可编程软启动功能。SS/TR 引脚还可用于电压跟踪配置中。此器件还集成了短路保护、电源正常和热关断 功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS628502-Q1 正在供货 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 汽车类降压转换器 New generation with smaller solution size and higher efficiency

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用可湿侧面 QFN 封装的 TPS62097-Q1 2A 高效降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018-1-5
应用手册 执行精确的节能模式效率测量 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-7
应用手册 降压转换器功率级的基本计算: PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-21
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-1-5
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019-6-14
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018-6-22
技术文章 Make automatic optical inspection easy thanks to packages with wettable flanks PDF | HTML 2018-1-23
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017-10-24
应用手册 Sequencing and Tracking With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017-6-28
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016-10-24
应用手册 Optimizing the TPS62097 Output Filter 2015-12-17
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015-11-16
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015-5-1
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013-8-30
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012-8-9
模拟设计期刊 DC/DC 转换器中电阻式反馈分压器设计考虑因素 英语版 2012-6-1
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012-1-13
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011-9-19
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011-8-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62097QEVM-891 — TPS62097-Q1 汽车 2A 降压转换器评估模块

TPS62097QEVM-891 可帮助评估 TPS62097-Q1 2-A 汽车降压转换器,该转换器具有 iDCS 控制、强制 PWM 模式和可选开关频率。该 EVM 可通过 2.5V 至 6V 的输入电压输出 1.8V 的输出电压。TPS62097-Q1 具有 DCS-Control 的出色瞬态响应,可强制器件进入 PWM 模式,以实现 AM 频段以上的恒频工作。TPS62097-Q1 具有可润湿的侧翼,是一种坚固耐用、高度集成、高效且小巧的解决方案,适用于汽车设备中的负载点 (POL) 转换器,如网关、车头装置、仪表盘和远程信息处理系统。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频