主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS62134B

正在供货

适用于 Intel SkyLake 平台且具有低功耗模式输入的 17V 输入降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3.2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 0.95 Vout (min) (V) 0.7 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3.2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 0.95 Vout (min) (V) 0.7 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • DCS-Control 架构
  • 支持系统待机模式的低功耗模式
  • 用于在轻载时实现高效率的省电模式
  • 固定输出电压可选择(0.7V 至 1.05V)
  • 低功耗模式逻辑输入
  • 静态电流为 20µA
  • 输入电压范围:3V 至 17V
  • 输出电流:高达 3.2A
  • 可编程软启动
  • 电源正常输出
  • 短路保护
  • 单端遥感
  • 热关断保护
  • 采用 3mm x 3mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN)-16 封装

应用

  • Intel Skylake 平台超级本、笔记本电脑和 PC
  • 标准 12V 导轨式电源
  • 负载点 (POL) 由 1 至 4 节锂离子电池供电
  • 固态硬盘驱动器
  • 嵌入式系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • DCS-Control 架构
  • 支持系统待机模式的低功耗模式
  • 用于在轻载时实现高效率的省电模式
  • 固定输出电压可选择(0.7V 至 1.05V)
  • 低功耗模式逻辑输入
  • 静态电流为 20µA
  • 输入电压范围:3V 至 17V
  • 输出电流:高达 3.2A
  • 可编程软启动
  • 电源正常输出
  • 短路保护
  • 单端遥感
  • 热关断保护
  • 采用 3mm x 3mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN)-16 封装

应用

  • Intel Skylake 平台超级本、笔记本电脑和 PC
  • 标准 12V 导轨式电源
  • 负载点 (POL) 由 1 至 4 节锂离子电池供电
  • 固态硬盘驱动器
  • 嵌入式系统

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS62134x 系列器件是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,可兼容 Intel Skylake 平台应用,诸如 超级本 和笔记本电脑。 高性能 DCS-Control 架构可提供快速瞬态响应以及高精度输出电压。

借助其 3 至 17V 宽运行输入电压范围,此器件非常适用于由锂离子电池或者其它电池以及由 12V 中间电源轨供电的系统。 器件具有低功耗模式,在该模式下器件可通过 LPM 引脚降低输出电压。 此外,器件还可通过 VIDx 引脚支持输出电压的动态变化。 LPM 和 VIDx 引脚可帮助系统在不同工作模式下最大限度地降低功耗。

输出电压启动斜坡由 SS 引脚控制。 电源排序可通过使能 (EN) 引脚和电源正常 (PG) 引脚配置。 省电模式下,器件所示静态电流约为 20μA,该电流可在整个负载范围内保持高效率。 短路保护和热关断功能可保护集成电路 (IC) 和外部元件,使其不受输出接地短路时产生的强大电流的影响。 该器件采用 3mm × 3mm 16 引脚超薄四方扁平无引线封装 (VQFN) 封装,且带有散热焊盘。

TPS62134x 系列器件是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,可兼容 Intel Skylake 平台应用,诸如 超级本 和笔记本电脑。 高性能 DCS-Control 架构可提供快速瞬态响应以及高精度输出电压。

借助其 3 至 17V 宽运行输入电压范围,此器件非常适用于由锂离子电池或者其它电池以及由 12V 中间电源轨供电的系统。 器件具有低功耗模式,在该模式下器件可通过 LPM 引脚降低输出电压。 此外,器件还可通过 VIDx 引脚支持输出电压的动态变化。 LPM 和 VIDx 引脚可帮助系统在不同工作模式下最大限度地降低功耗。

输出电压启动斜坡由 SS 引脚控制。 电源排序可通过使能 (EN) 引脚和电源正常 (PG) 引脚配置。 省电模式下,器件所示静态电流约为 20μA,该电流可在整个负载范围内保持高效率。 短路保护和热关断功能可保护集成电路 (IC) 和外部元件,使其不受输出接地短路时产生的强大电流的影响。 该器件采用 3mm × 3mm 16 引脚超薄四方扁平无引线封装 (VQFN) 封装,且带有散热焊盘。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS62134x 适用于 Intel Skylake 平台且具有低功耗模式输入的 17V 输入降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2015年 2月 10日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训