数据表
TPS62134D
- DCS-Control 架构
- 支持系统待机模式的低功耗模式
- 用于在轻载时实现高效率的省电模式
- 固定输出电压可选择(0.7V 至 1.05V)
- 低功耗模式逻辑输入
- 静态电流为 20µA
- 输入电压范围:3V 至 17V
- 输出电流:高达 3.2A
- 可编程软启动
- 电源正常输出
- 短路保护
- 单端遥感
- 热关断保护
- 采用 3mm x 3mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN)-16 封装
应用
- Intel Skylake 平台超级本、笔记本电脑和 PC
- 标准 12V 导轨式电源
- 负载点 (POL) 由 1 至 4 节锂离子电池供电
- 固态硬盘驱动器
- 嵌入式系统
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS62134x 系列器件是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,可兼容 Intel Skylake 平台应用,诸如 超级本 和笔记本电脑。 高性能 DCS-Control 架构可提供快速瞬态响应以及高精度输出电压。
借助其 3 至 17V 宽运行输入电压范围,此器件非常适用于由锂离子电池或者其它电池以及由 12V 中间电源轨供电的系统。 器件具有低功耗模式,在该模式下器件可通过 LPM 引脚降低输出电压。 此外,器件还可通过 VIDx 引脚支持输出电压的动态变化。 LPM 和 VIDx 引脚可帮助系统在不同工作模式下最大限度地降低功耗。
输出电压启动斜坡由 SS 引脚控制。 电源排序可通过使能 (EN) 引脚和电源正常 (PG) 引脚配置。 省电模式下,器件所示静态电流约为 20μA,该电流可在整个负载范围内保持高效率。 短路保护和热关断功能可保护集成电路 (IC) 和外部元件,使其不受输出接地短路时产生的强大电流的影响。 该器件采用 3mm × 3mm 16 引脚超薄四方扁平无引线封装 (VQFN) 封装,且带有散热焊盘。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点