主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62180

正在供货

具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 15V、6A 同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light-load efficiency, Phase interleaving, Power good, Synchronous rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light-load efficiency, Phase interleaving, Power good, Synchronous rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YZF) 24 7.3125 mm² (— mm × — mm)
  • 双相平衡峰值电流模式
  • 输入电压范围:4V 至 15V
  • 输出电压范围:0.9V 至 6V
  • 输出电流高达 6A
  • 典型静态电流为 28µA
  • 输出电压精度达 ±1%(脉宽调制 (PWM) 模式)
  • 自动效率提高 (AEE™)
  • 相移操作
  • 自动节能模式
  • 可调软启动
  • 电源正常输出
  • 欠压闭锁
  • HICCUP 过流保护
  • TPS62184 引脚对引脚兼容
  • 过热保护
  • NanoFree™2.10mm x 3.10mm 芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装
  • 结合使用 TPS62180 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 双相平衡峰值电流模式
  • 输入电压范围:4V 至 15V
  • 输出电压范围:0.9V 至 6V
  • 输出电流高达 6A
  • 典型静态电流为 28µA
  • 输出电压精度达 ±1%(脉宽调制 (PWM) 模式)
  • 自动效率提高 (AEE™)
  • 相移操作
  • 自动节能模式
  • 可调软启动
  • 电源正常输出
  • 欠压闭锁
  • HICCUP 过流保护
  • TPS62184 引脚对引脚兼容
  • 过热保护
  • NanoFree™2.10mm x 3.10mm 芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装
  • 结合使用 TPS62180 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS6218x 是一款适用于薄型电源轨的双相降压 DC-DC 转换器。它采用峰值电流控制且两相电流平衡, 适合高度受限的应用。

该器件具有 4V 到 15V 的宽工作输入电压范围,非常适合通过多节锂离子电池或 12V 电源轨供电运行的系统。两相可持续提供 6A 输出电流(每相 3A),从而允许使用薄型外部元件。两相异相运行,这样可显著减小开关噪声。

TPS6218x 可在超轻负载时自动进入节能模式以保持高效率,并且还集成有自动效率提高功能 (AEE™),适用于整个占空比范围。

该器件支持 电源正常信号和可调软启动。其静态电流典型值为 28µA,并且能够在 100% 模式下运行,即便在最低输出电压下也不存在占空比限制。

TPS6218x 提供了可调节输出电压和固定输出电压两种选项,并且采用 24 凸点、0.5mm 间距的小型 DSBGA 封装。

TPS6218x 是一款适用于薄型电源轨的双相降压 DC-DC 转换器。它采用峰值电流控制且两相电流平衡, 适合高度受限的应用。

该器件具有 4V 到 15V 的宽工作输入电压范围,非常适合通过多节锂离子电池或 12V 电源轨供电运行的系统。两相可持续提供 6A 输出电流(每相 3A),从而允许使用薄型外部元件。两相异相运行,这样可显著减小开关噪声。

TPS6218x 可在超轻负载时自动进入节能模式以保持高效率,并且还集成有自动效率提高功能 (AEE™),适用于整个占空比范围。

该器件支持 电源正常信号和可调软启动。其静态电流典型值为 28µA,并且能够在 100% 模式下运行,即便在最低输出电压下也不存在占空比限制。

TPS6218x 提供了可调节输出电压和固定输出电压两种选项,并且采用 24 凸点、0.5mm 间距的小型 DSBGA 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS62184 正在供货 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 17V、6A 同步降压转换器 Offers wider VIN.
功能与比较器件相似。
TPS62130 正在供货 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V、3A 降压转换器 Lower current equivalent part.
TPS62135 正在供货 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 Lower current equivalent and higher efficiency.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6218x 4V 至 15V、6A、双相降压转换器,具有 AEE 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017-11-14
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-7-8
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021-4-8
应用手册 基于输出电压半闭环控制的两串电池充放电系统设计_CN 2020-4-21
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019-6-14
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018-12-11
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018-6-22
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017-10-24
应用手册 Sequencing and Tracking With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017-6-28
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016-10-24
技术文章 Power Tips: Multiphase supplies can save space PDF | HTML 2016-2-2
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) PDF | HTML 2015-8-17
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015-5-1
模拟设计期刊 DC/DC 转换器中电阻式反馈分压器设计考虑因素 英语版 2012-6-1
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012-1-13
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011-9-19
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011-8-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62180EVM-581 — 具有自动效率增强功能 (AEETM) 的 15V 输入、6A 输出、两相降压转换器

TPS62180EVM-581 (PWR581-001) 有助于评估 TPS62180 6A 两相降压转换器。  该 EVM 可通过 4V 至 15V 的输入电压,输出 3.3V 的输出电压。  TPS62180 具有自动效率增强 (AEETM) 功能,可在整个负载电流范围内提供超过 90% 的效率。  解决方案尺寸小 (99mm2) 且外形扁平,可在平板电脑、固态硬盘 (SSD) 和其他便携式设备中实现高密度电源解决方案。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS62180 PSpice Transient Model (Rev. C)

SLVMAF4C.ZIP (135 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZF) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频