主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS62242-Q1

正在供货

具有 1.2V 固定输出电压的汽车类 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 300mA 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS628501-Q1 正在供货 采用 SOT-583 封装的汽车级 2.7V 至 6V、1A 降压转换器 New generation with smaller solution size and higher efficiency

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 1.2 Vout (min) (V) 1.2 Features Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 115 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 1.2 Vout (min) (V) 1.2 Features Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 115 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 2 级
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 高效率-大于 94%
  • 输出电流高达 300mA
  • VIN 范围从 2V 至 6V
  • 2.25MHz 固定频率运行
  • 轻负载电流上的省电模式
  • 脉宽调制 (PWM) 模式中的输出电压精度为 ±1.5%
  • 1.2V 固定输出电压
  • 典型值为 15μA 的静态电流
  • 针对最低压降的 100% 占空比
  • 采用 TSOT23 封装
  • 允许 < 1mm 的解决方案高度

应用范围

  • 汽车应用
  • Bluetooth 耳机
  • 手机、智能电话
  • 无线局域网 (WLAN)
  • 低功耗数字信号处理器 (DSP) 电源
  • 便携式媒体播放器

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 2 级
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 高效率-大于 94%
  • 输出电流高达 300mA
  • VIN 范围从 2V 至 6V
  • 2.25MHz 固定频率运行
  • 轻负载电流上的省电模式
  • 脉宽调制 (PWM) 模式中的输出电压精度为 ±1.5%
  • 1.2V 固定输出电压
  • 典型值为 15μA 的静态电流
  • 针对最低压降的 100% 占空比
  • 采用 TSOT23 封装
  • 允许 < 1mm 的解决方案高度

应用范围

  • 汽车应用
  • Bluetooth 耳机
  • 手机、智能电话
  • 无线局域网 (WLAN)
  • 低功耗数字信号处理器 (DSP) 电源
  • 便携式媒体播放器

TPS62242-Q1 器件是一款针对电池供电类便携式应用进行了优化的高效同步降压转换器。 它使用一个单一锂离子电池提供高达 300mA 的输出电流并且此器件非常适合于为诸如移动电话和其它便携式设备的便携式应用供电。

借助于 2V 至 6V 的输入电压范围,此器件支持由具有扩展电压范围的锂离子电池、两节和三节碱性电池、3.3V 和 5V 输入电压电源轨供电的应用。

TPS62242-Q1 运行在 2.25MHz 固定频率下并在轻负载电流时进入省电运行模式以在整个负载电流范围内保持高效率。

此省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。 在关断模式下,流耗减少至小于 1μA。 为了实现小解决方案尺寸,TPS62242-Q1 允许使用小型电感器和电容器。

TPS62242-Q1 采用 5 引脚 TSOT23 封装方式。

TPS62242-Q1 器件是一款针对电池供电类便携式应用进行了优化的高效同步降压转换器。 它使用一个单一锂离子电池提供高达 300mA 的输出电流并且此器件非常适合于为诸如移动电话和其它便携式设备的便携式应用供电。

借助于 2V 至 6V 的输入电压范围,此器件支持由具有扩展电压范围的锂离子电池、两节和三节碱性电池、3.3V 和 5V 输入电压电源轨供电的应用。

TPS62242-Q1 运行在 2.25MHz 固定频率下并在轻负载电流时进入省电运行模式以在整个负载电流范围内保持高效率。

此省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。 在关断模式下,流耗减少至小于 1μA。 为了实现小解决方案尺寸,TPS62242-Q1 允许使用小型电感器和电容器。

TPS62242-Q1 采用 5 引脚 TSOT23 封装方式。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS62811-Q1 正在供货 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、1A 降压转换器 New generation with smaller solution size and higher efficiency

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DDC/ 薄型小外形尺寸晶体管 (TSOT)23 封装内的 2.25MHz 300mA 降压转换器 数据表 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2013年 9月 9日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62240EVM-229 — TPS62240 6V 输入、1.8V 输出、0.3A 评估模块

The TPS62240EVM-229 facilitates evaluation of the TPS62240 2.25 MHz, 300 mA Step-Down DC-DC Converter.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62242 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM254.TSC (829 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS62242 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM255.ZIP (36 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS62242 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM062A.ZIP (36 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频