可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS62244-Q1
- 符合 AEC-Q100 标准,具有以下特性:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 输出电流高达 300mA
- VIN 范围从 2V 至 6V
- 在 PWM 模式下以 2.25MHz 固定频率运行
- 轻负载电流上的省电模式
- 脉宽调制 (PWM) 模式中的输出电压精度为 ±1.5%
- 固定输出电压
- 1.80V TPS62243-Q1
- 1.25V TPS62244-Q1
- 15µA 典型静态电流
- 可实现 100% 占空比,以确保最低压降
- 采用 TSOT 23 (5) 2.90mm × 1.60mm 封装
TPS6224x-Q1 系列器件是高效同步直流/直流降压转换器,提供固定输出电压和高达 300mA 的输出电流。这些器件为电池供电的/永远在线的汽车 应用 (如遥控免钥匙进入 (RKE) 或被动进入被动启动 (PEPS) 钥匙和基站)提供了低功耗优势。借助 2V-6V 的输入电压范围,这些器件支持由锂二氧化锰 (Li-MnO2) 纽扣电池、锂离子电池、两节 (2S) 和三节 (3S) 碱性电池、3.3V 和 5V 输入电压轨进行供电的 应用 。TPS6224x-Q1 在高负载电流情况下以 2.25MHz 的固定开关频率运行,在轻负载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率和低功耗。此省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。在关断模式下,电流消耗减少至 1µA 以下。TPS6224x-Q1 允许使用小型电感器和电容器来实现较小的解决方案尺寸,并采用 5 引脚 TSOT23 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 采用 TSOT23 封装的 TPS6224X-Q1 汽车类 2.25MHz 300mA 降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2018年 3月 5日 |
| 模拟设计期刊 | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62240EVM-229 — TPS62240 6V 输入、1.8V 输出、0.3A 评估模块
The TPS62240EVM-229 facilitates evaluation of the TPS62240 2.25 MHz, 300 mA Step-Down DC-DC Converter.
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS62240 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLIM061A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点