数据表
TPS62291
- 高效率 - 高达 96%
- 高达 1000mA 的输出电流
- VIN 范围为 2.3V 至 6.0V,支持具有扩展电压范围的锂离子电池
- 2.25MHz 固定频率运行
- 轻载电流下的省电模式
- PWM 模式下的输出电压精度为 ±1.5%
- 固定输出电压选项
- 静态电流典型值为 15µA
- 可实现最低压降的 100% 占空比
- 轻载时的电压定位
- 采用 2mm × 2mm × 0.8mm WSON (6) 封装 (DRV)
TPS6229x 器件是高效的同步降压直流/直流转换器,经优化可适用于电池供电的便携式 应用。这些器件采用单块锂离子电池提供高达 1000mA 的输出电流。
凭借 2.3V 至 6.0V 的输入电压范围,这些器件支持具有扩展电压范围的电池,非常适合为便携式 应用 (如手机和其他便携式设备)供电。
TPS6229x 器件在 2.25MHz 的固定开关频率下运行,在轻载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。
省电模式经过优化,具有低输出电压纹波。对于低噪声 应用,可通过将 MODE 引脚的电平拉高来强制这些器件进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式。在关断模式下,流耗减少至 1µA 以下。TPS6229x 器件允许使用小型电感器和电容器,可实现较小的解决方案尺寸。
TPS6229x 器件在自然通风环境下的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。这些器件采用 2mm × 2mm 6 引脚 WSON 封装 (DRV)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 采用 2x2 DRV 封装的 TPS6229x 1A 降压转换器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2018年 6月 11日 |
| 应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
| 应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold | 2017年 10月 24日 | ||||
| 应用手册 | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017年 6月 15日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016年 10月 24日 | ||||
| 应用手册 | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015年 8月 17日 | ||||
| 模拟设计期刊 | 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 | 英语版 | 2015年 5月 1日 | |||
| 应用手册 | Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) | 2012年 1月 13日 | ||||
| 模拟设计期刊 | IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 | 英语版 | 2011年 8月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS62291 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLIM055A.ZIP (36 KB) - PSpice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。