TPS62293
- 高效率 - 高达 96%
- 高达 1000mA 的输出电流
- VIN 范围为 2.3V 至 6.0V,支持具有扩展电压范围的锂离子电池
- 2.25MHz 固定频率运行
- 轻载电流下的省电模式
- PWM 模式下的输出电压精度为 ±1.5%
- 固定输出电压选项
- 静态电流典型值为 15µA
- 可实现最低压降的 100% 占空比
- 轻载时的电压定位
- 采用 2mm × 2mm × 0.8mm WSON (6) 封装 (DRV)
TPS6229x 器件是高效的同步降压直流/直流转换器,经优化可适用于电池供电的便携式 应用。这些器件采用单块锂离子电池提供高达 1000mA 的输出电流。
凭借 2.3V 至 6.0V 的输入电压范围,这些器件支持具有扩展电压范围的电池,非常适合为便携式 应用 (如手机和其他便携式设备)供电。
TPS6229x 器件在 2.25MHz 的固定开关频率下运行,在轻载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。
省电模式经过优化,具有低输出电压纹波。对于低噪声 应用,可通过将 MODE 引脚的电平拉高来强制这些器件进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式。在关断模式下,流耗减少至 1µA 以下。TPS6229x 器件允许使用小型电感器和电容器,可实现较小的解决方案尺寸。
TPS6229x 器件在自然通风环境下的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。这些器件采用 2mm × 2mm 6 引脚 WSON 封装 (DRV)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS62293 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLIM056A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。