TPS62441
- 功能安全型
- 0.6V 至 5.5V 双通道输出电压
- 1A/1A、2A/2A、3A/1A 输出电流
- 输入电压范围为 2.75V 至 6V
- 1% 反馈电压精度(PWM 工作模式)
- T J = -40°C 至 +150°C
- 两个精密使能输入可实现:
- 用户定义的欠压锁定
- 准确排序
- 具有窗口比较器的两个电源正常输出
- 1.8MHz 至 4MHz 可调开关频率
- 可选择与外部时钟同步
- 可选展频时钟
- 强制 PWM 或 PWM/PFM 操作
- 可选择高达 200µF 的补偿网络
- 22µA 静态电流
- 180° 相移运行
- 100% 占空比模式
- 有源输出放电
- 热关断保护
- 2.3mm x 2.7mm QFN 封装
TPS6244x 系列是一款引脚对引脚双路 1A、双路 2A 和 3A/1A 高效且易于使用的同步降压直流/直流转换器。该器件系列基于峰值电流模式控制拓扑。这些器件专为电机驱动器和机器人等工业应用而设计。低阻开关可在高温环境下支持高达 3A 的持续输出电流和高达 4A 的最大总输出电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至外部时钟。在 PWM/PFM 模式下, TPS6244x 会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。 TPS6244x 可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。
TPS6244x 提供了可调节电压版本,采用 VQFN 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS6244x 具有可调频率和 1% 精度并采用 QFN 封装的 2.75V 至 6V 双通道降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 6月 1日 |
| 功能安全信息 | TPS6244x Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 3月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62442EVM-122 — TPS6244x-Q1 2.75V 至 6V、双通道降压转换器评估模块
TPS6244x-Q1 器件是一款高频同步双通道降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效双路降压转换。内部补偿电路实现了紧凑的解决方案和较少的外部组件。该器件采用 2.7mm x 2.3mm(包括引脚)VQFN 封装。
仿真模型
TPS62441 and TPS62441-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model
SLUM821.ZIP (298 KB) - PSpice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RQR) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。