数据表
TPS6286A06D
- 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
- 8mΩ 和 8mΩ 内部功率 MOSFET
- 5.1µA 运行静态电流
- 与其他行业标准器件一起实现多源采购
- 1.2MHz 开关频率
- 100% 占空比模式
- 0.7% 的输出电压精度
- 强制 PWM 或省电模式
- DCS-Control 拓扑(恒定导通时间)
- 输出电压:
- 可在 0.6V 至 Vin 之间调节(使用外部 FB 分压器)
- 0.4V 至 1.6V 固定电压(通过外部电阻器)
- 输出电压放电
- 断续短路保护
- 具有内部上拉电阻的电源正常状态指示器
- 热关断
- 可调软启动
- -40°C 至 125°C 工作温度范围
- 还可提供 8A 和 10A 版本,可带 I2C 接口(TPS6286A08、TPS6286A10),也可不带 I2C 接口(TPS6286B08 和 TPS6286B10)
TPS6286A06D 器件是高频同步降压转换器,可提供高效灵活的高功率密度设计。这些转换器在中高负载条件下以脉宽调制 (PWM) 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件还可强制进入 PWM 模式运行,尽量减少输出电压纹波。凭借 DCS-Control 架构,这些器件可提供出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。该器件具有带内部上拉电阻器(连接至 VIN)的电源正常状态信号(对于外部上拉电阻器选项,使用 TPS6286A06)和可调节软启动功能。该器件能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,该器件加入了断续短路保护以及热关断功能。
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS6286A06EVM-050 — TPS6286A06 评估模块
TPS6286AxxEVM-050 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS6286A06 和 TPS6286A10 降压转换器的操作与功能。该评估模块可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.2V 稳压输出。TPS6286A06EVM-050 的输出电流可高达 6A,TPS6286A10EVM-050 的输出电流可高达 10A。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (VBM) | 13 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。