主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62901

正在供货

采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V、1A 高效率低 IQ 降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Soft-start fixed, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Soft-start fixed, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RPJ) 9 3 mm² (2 mm × 1.5 mm)
  • 在宽占空比和负载范围内可实现高效率
    • IQ:4µA(典型值)
    • 2.5MHz 和 1.0MHz 的可选开关频率
    • RDS(ON):62mΩ 高侧、22mΩ 低侧
    • 自动效率增强 (AEE)
  • 间距为 0.5mm 的小型 1.5mm × 2.0mm VQFN 封装
  • 持续输出电流高达 1A
  • 整个温度范围(-40°C 至 150°C)内的反馈电压精度达 ±0.9%
  • 可配置的输出电压选项:
    • VFB 外部分压器:0.6V 至 5.5V
    • VSET 内部分压器:16 个电压选项(0.4V 至 5.5V)
  • 带 100% 模式的 DCS-Control 拓扑
  • 高度灵活且易于使用
    • 针对单层布线的引脚排列进行了优化
    • 精密使能输入
    • 强制 PWM 或自动省电模式
    • 电源正常状态输出
    • 可选有源输出放电
    • 可调软启动和跟踪
  • 无需外部自举电容器
  • 使用 TPS62901 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 在宽占空比和负载范围内可实现高效率
    • IQ:4µA(典型值)
    • 2.5MHz 和 1.0MHz 的可选开关频率
    • RDS(ON):62mΩ 高侧、22mΩ 低侧
    • 自动效率增强 (AEE)
  • 间距为 0.5mm 的小型 1.5mm × 2.0mm VQFN 封装
  • 持续输出电流高达 1A
  • 整个温度范围(-40°C 至 150°C)内的反馈电压精度达 ±0.9%
  • 可配置的输出电压选项:
    • VFB 外部分压器:0.6V 至 5.5V
    • VSET 内部分压器:16 个电压选项(0.4V 至 5.5V)
  • 带 100% 模式的 DCS-Control 拓扑
  • 高度灵活且易于使用
    • 针对单层布线的引脚排列进行了优化
    • 精密使能输入
    • 强制 PWM 或自动省电模式
    • 电源正常状态输出
    • 可选有源输出放电
    • 可调软启动和跟踪
  • 无需外部自举电容器
  • 使用 TPS62901 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS62901 是一款高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器。2.5MHz 或 1.0MHz 的可选开关频率支持使用小型电感器,并提供快速瞬态响应。该器件利用 DCS-Control 拓扑支持 ± 1% 的高 VOUT 精度。3V 至 17V 的宽输入电压范围支持多种标称输入,例如 12V 电源轨、单节或多节锂离子电池以及 5V 或 3.3V 电源轨。

TPS62901 可在轻负载时自动进入省电模式(如果选择了自动 PFM/PWM)以保持高效率。此外,为了在非常小的负载下提供高效率,该器件具有 4µA 的低典型静态电流。AEE(如果启用)可在 VIN、VOUT 和负载电流范围内提供高效率。该器件包含一个 MODE/S-CONF 输入,用来设置内部和外部分压器、开关频率、输出电压放电和自动省电模式或强制 PWM 操作。

该器件采用小型 9 引脚 VQFN 封装,尺寸为 1.50mm × 2.00mm,间距为 0.5mm。

TPS62901 是一款高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器。2.5MHz 或 1.0MHz 的可选开关频率支持使用小型电感器,并提供快速瞬态响应。该器件利用 DCS-Control 拓扑支持 ± 1% 的高 VOUT 精度。3V 至 17V 的宽输入电压范围支持多种标称输入,例如 12V 电源轨、单节或多节锂离子电池以及 5V 或 3.3V 电源轨。

TPS62901 可在轻负载时自动进入省电模式(如果选择了自动 PFM/PWM)以保持高效率。此外,为了在非常小的负载下提供高效率,该器件具有 4µA 的低典型静态电流。AEE(如果启用)可在 VIN、VOUT 和负载电流范围内提供高效率。该器件包含一个 MODE/S-CONF 输入,用来设置内部和外部分压器、开关频率、输出电压放电和自动省电模式或强制 PWM 操作。

该器件采用小型 9 引脚 VQFN 封装,尺寸为 1.50mm × 2.00mm,间距为 0.5mm。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TPS62902 正在供货 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V、2A 高效率低 IQ 降压转换器 Pin-to-pin 2-A output current
TPS62903 正在供货 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V、3A 高效率低 IQ 降压转换器 Pin-to-pin 3-A output current
功能与比较器件相似。
TPSM82901 正在供货 具有集成电感器的 3V 至 17V、1A 高效率、低 IQ 同步降压转换器模块 Module version featuring an integrated inductor.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS62901 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V、高效率、低 IQ 降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-7-29
应用手册 How to Best Use TPS62903 for a Given Application Requirement PDF | HTML 2021-8-13
应用手册 Comparison of TPS6290x vs. TPS621x0 PDF | HTML 2021-7-23
应用简报 Multi-Function Pins for Easy Designing PDF | HTML 2021-7-7
证书 TPS62901EVM-069 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020-12-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62901EVM-069 — 采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 17V 输入电压、1A、低 IQ 降压转换器评估模块

TPS62901EVM-069 (BSR069-001) 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS62901 1A 降压转换器,后者采用小型 1.5mm x 2mm QFN 封装。此 EVM 的输出电压为 3.3V,输入电压高达 17V。TPS62901 是一款具有低 IQ 的高效降压转换器,适用于各种工业、企业和个人电子产品应用(如工厂和楼宇自动化、IP 网络摄像头、工业计算机、数据中心交换机、伺服驱动器、移动和嵌入式计算),以及使用 12V 输入电压或 1 至 4 节锂电池组的任何应用。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS62901 PSpice Transient Model

SLVMDO8.ZIP (243 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPJ) 9 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频