主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62903

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RPJ) 9 3 mm² (2 mm × 1.5 mm)
  • 在宽占空比和负载范围内可实现高效率
    • IQ:4µA(典型值)
    • 可选开关频率:2.5MHz 和 1.0MHz
    • RDS(ON):62mΩ 高侧,22mΩ 低侧
    • 自动效率增强 (AEE)
  • 间距为 0.5mm 的小型 1.5mm × 2.0mm VQFN 封装
  • 高达 3A 的持续输出电流
  • 整个温度范围(-40°C 至 150°C)内的反馈电压精度达 ±0.9%
  • 可配置的输出电压选项:
    • VFB 外部分压器:0.6V 至 5.5V
    • VSET 内部分压器:16 个电压选项(0.4V 至 5.5V)
  • 带 100% 模式的 DCS-Control™ 拓扑
  • 高度灵活且易于使用
    • 针对单层布线的引脚排列进行了优化
    • 精密使能输入
    • 强制 PWM 或自动省电模式
    • 电源正常状态输出
    • 可选有源输出放电
    • 可调软启动和跟踪
  • 无需外部自举电容器
  • 使用 TPS62903 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 在宽占空比和负载范围内可实现高效率
    • IQ:4µA(典型值)
    • 可选开关频率:2.5MHz 和 1.0MHz
    • RDS(ON):62mΩ 高侧,22mΩ 低侧
    • 自动效率增强 (AEE)
  • 间距为 0.5mm 的小型 1.5mm × 2.0mm VQFN 封装
  • 高达 3A 的持续输出电流
  • 整个温度范围(-40°C 至 150°C)内的反馈电压精度达 ±0.9%
  • 可配置的输出电压选项:
    • VFB 外部分压器:0.6V 至 5.5V
    • VSET 内部分压器:16 个电压选项(0.4V 至 5.5V)
  • 带 100% 模式的 DCS-Control™ 拓扑
  • 高度灵活且易于使用
    • 针对单层布线的引脚排列进行了优化
    • 精密使能输入
    • 强制 PWM 或自动省电模式
    • 电源正常状态输出
    • 可选有源输出放电
    • 可调软启动和跟踪
  • 无需外部自举电容器
  • 使用 TPS62903 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS62903 是一款高效、小巧、灵活且易用的同步降压直流/直流转换器。2.5MHz 或 1.0MHz 的可选开关频率支持使用小型电感器,并提供快速瞬态响应。该器件利用 DCS-Control 拓扑支持 ± 1% 的高 VOUT 精度。3V 至 17V 的宽输入电压范围支持各种标称输入,例如 12V 电源轨、单节或多节锂离子电池、5V 或 3.3V 电源轨。

TPS62903 可在轻负载时自动进入省电模式(如果选择了自动 PFM/PWM)以保持高效率。此外,为了在非常小的负载下提供高效率,该器件具有 4µA 的低典型静态电流。AEE(如果启用)可在 VIN、VOUT 和负载电流范围内提供高效率。该器件包含一个 MODE/Smart-CONF 输入,用来设置内部/外部分压器、开关频率、输出电压放电和自动省电模式或强制 PWM 操作。

该器件采用小型 9 引脚 VQFN 封装,尺寸为 1.50mm × 2.00mm,间距为 0.5mm。

TPS62903 是一款高效、小巧、灵活且易用的同步降压直流/直流转换器。2.5MHz 或 1.0MHz 的可选开关频率支持使用小型电感器,并提供快速瞬态响应。该器件利用 DCS-Control 拓扑支持 ± 1% 的高 VOUT 精度。3V 至 17V 的宽输入电压范围支持各种标称输入,例如 12V 电源轨、单节或多节锂离子电池、5V 或 3.3V 电源轨。

TPS62903 可在轻负载时自动进入省电模式(如果选择了自动 PFM/PWM)以保持高效率。此外,为了在非常小的负载下提供高效率,该器件具有 4µA 的低典型静态电流。AEE(如果启用)可在 VIN、VOUT 和负载电流范围内提供高效率。该器件包含一个 MODE/Smart-CONF 输入,用来设置内部/外部分压器、开关频率、输出电压放电和自动省电模式或强制 PWM 操作。

该器件采用小型 9 引脚 VQFN 封装,尺寸为 1.50mm × 2.00mm,间距为 0.5mm。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TPS62901 正在供货 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V、1A 高效率低 IQ 降压转换器 Pin-to-pin 1-A output current
TPS62902 正在供货 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V、2A 高效率低 IQ 降压转换器 Pin-to-pin 2-A output current
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS62903-Q1 正在供货 具有 165°C 结温的 3V 至 18V、3A 汽车类低 IQ 同步降压转换器 Grade 1 AEC-Q100-qualified for automotive with extended junction temperature up to 165C
TPSM82903 正在供货 具有集成电感器的 3V 至 17V、3A、高效率、低 IQ 同步降压转换器模块 Module equivalent with integrated inductor

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMDSCNCD263P — AM263Px Arm® MCU 通用 controlCARD™ 开发套件

TMDSCNCD263P 是一款基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 AM263Px 系列 Sitara™ 高性能微控制器。该板提供易于使用的标准化平台来开发下一个应用,非常适用于初始评估和原型设计。AM263P 控制卡配备了 Sitara AM263P4 处理器以及基于 PMIC 的电源解决方案和其他元件,支持用户利用各种器件接口(包括工业以太网、标准以太网、快速串行接口 (FSI) 等)轻松开发并测试应用。AM263P4 支持各种工业以太网协议,如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET。

TMDSCNCD263P 可独立使用或与 (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS62903EVM-069 — 采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 17V 输入电压、3A、低 IQ 降压转换器评估模块

TPS62903EVM-069 (BSR069-003) 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS62903 3A 降压转换器,后者采用小型 1.5mm x 2mm QFN 封装。此 EVM 的输出电压为 1.2V,输入电压范围为 3V 至 17V。TPS62903 是一款具有低 IQ 的高效降压转换器,适用于各种工业、企业和个人电子产品应用(如工厂和楼宇自动化、IP 网络摄像头、工业计算机、数据中心交换机、伺服驱动器、移动和嵌入式计算),以及使用 12V 输入电压或 1 至 4 节锂电池组的任何应用。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS62903 PSpice Transient Model

SLVMDN8.ZIP (290 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS62903 SIMPLIS Transient and Average Model

SLVMDP3.ZIP (945 KB) - SIMPLIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-050052 — 高功率密度降压直流/直流转换器参考设计

TIDA-050052 参考设计是一款采用 TPS62903 的 3V 至 17V VIN 电压降压转换器参考设计,适用于设计空间十分有限的应用。该参考设计将输入电压降至 1.2V VOUT,不仅可为负载提供高达 3A 的电流,而且具有高效率和低静态电流。该设计采用的电感器为 1μH 电感器,DCR 约为 48mΩ。总解决方案尺寸(包含所有外部元件)为 25mm2,可实现高效的直流到直流转换、小巧的解决方案尺寸和业内超低的工作静态电流 (IQ)。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPJ) 9 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频