主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62912

正在供货

具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的 17VIN、2A 低噪声和低纹波降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Low Noise, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Soft-start adjustable, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Low Noise, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Soft-start adjustable, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RPU) 10 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 低输出 1/f 噪声 < 20µVRMS (100Hz 至 100kHz)
  • 采用铁氧体磁珠后,低输出电压纹波 < 10µVRMS
  • 大于 65dB 的高 PSRR(高达 100kHz)
  • 2.2MHz 或 1MHz 定频峰值电流模式控制
  • 可与外部时钟同步(可选)
  • 集成环路补偿支持铁氧体磁珠,适用于具有 30dB 衰减的二阶 L-C 滤波器(可选)
  • 展频调制(可选)
  • 3.0V 至 17V 输入电压范围
  • 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
  • 57mΩ/20mΩ RDSon
  • 输出电压精度为 ±1%
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确排序
  • 可调节软启动
  • 电源正常状态输出
  • 输出放电(可选)
  • -40°C 至 150°C 的结温范围
  • 2.0mm × 2.0mm QFN,间距为 0.5mm
  • 使用 TPS6291x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 低输出 1/f 噪声 < 20µVRMS (100Hz 至 100kHz)
  • 采用铁氧体磁珠后,低输出电压纹波 < 10µVRMS
  • 大于 65dB 的高 PSRR(高达 100kHz)
  • 2.2MHz 或 1MHz 定频峰值电流模式控制
  • 可与外部时钟同步(可选)
  • 集成环路补偿支持铁氧体磁珠,适用于具有 30dB 衰减的二阶 L-C 滤波器(可选)
  • 展频调制(可选)
  • 3.0V 至 17V 输入电压范围
  • 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
  • 57mΩ/20mΩ RDSon
  • 输出电压精度为 ±1%
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确排序
  • 可调节软启动
  • 电源正常状态输出
  • 输出放电(可选)
  • -40°C 至 150°C 的结温范围
  • 2.0mm × 2.0mm QFN,间距为 0.5mm
  • 使用 TPS6291x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS6291x 器件是一系列高效低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器。这些器件非常适合通常使用 LDO 实现后置稳压的噪声敏感型应用,例如高速 ADC、时钟和抖动清除器、串行器、解串器和雷达应用。

器件在 2.2MHz 或 1MHz 的固定开关频率下工作,并可与外部时钟同步。

为了进一步减小输出电压纹波,器件集成了环路补偿,可与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。从而将输出电压纹波降至 10µVRMS 以下。

通过用连接到 NR/SS 引脚的电容器过滤内部电压基准,可实现接近低噪声 LDO 的低频噪声水平。

可选展频调制方案扩展了更宽范围内的直流/直流开关频率,从而降低了混合毛刺。

TPS6291x 器件是一系列高效低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器。这些器件非常适合通常使用 LDO 实现后置稳压的噪声敏感型应用,例如高速 ADC、时钟和抖动清除器、串行器、解串器和雷达应用。

器件在 2.2MHz 或 1MHz 的固定开关频率下工作,并可与外部时钟同步。

为了进一步减小输出电压纹波,器件集成了环路补偿,可与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。从而将输出电压纹波降至 10µVRMS 以下。

通过用连接到 NR/SS 引脚的电容器过滤内部电压基准,可实现接近低噪声 LDO 的低频噪声水平。

可选展频调制方案扩展了更宽范围内的直流/直流开关频率,从而降低了混合毛刺。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPSM82912 正在供货 具有集成铁氧体磁珠滤波器补偿的 17V、2A 低噪声和低纹波降压模块 Module version with integrated inductor for ease of design
TPS62913 正在供货 具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的 17VIN、3A 低噪声和低纹波降压转换器 3-A pin-to-pin compatible product offering higher current.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的 TPS6291x 3V 至 17V、2A/3A 低噪声和低纹波降压转换器 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-8-17
应用手册 使用低噪声降压转换器 TPS6291X 为 CMOS 传感器供电 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-16
白皮书 通过低噪声功率器件简化电源架构 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-11-19
技术文章 如何通过低噪声和低纹波设计技术来增强电源和信号完整性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-4
白皮书 简化高压系统中的电源转换 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-11-10
应用简报 解决示波器应用中的电源设计难题 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-11-1
应用手册 通过 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器为噪声敏感型激光 雷达 ADC 设计供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-8
应用手册 通过 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器为 AFE7920 供电 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-1-3
应用手册 Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) PDF | HTML 2021-9-8
应用简报 Multi-Function Pins for Easy Designing PDF | HTML 2021-7-7
模拟设计期刊 雷达应用射频转换器的无杂波电源(第 1 部分) 英语版 2021-5-13
设计指南 适用于雷达和 EW 应用的多通道射频收发器低噪声时钟参考设 计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-4-12
应用手册 通过 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器为敏感型 ADC 设计供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-2-5
技术文章 Powering medical imaging applications with DC/DC buck converters PDF | HTML 2020-11-24
技术文章 Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter PDF | HTML 2020-10-21
证书 TPS62912EVM-077 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-7-20
技术文章 Understanding and managing buck regulator output ripple PDF | HTML 2020-6-18
应用手册 Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) 2014-10-13

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62912EVM-077 — 具有集成铁氧体磁珠滤波器补偿的 17V、2A 低噪声/低纹波降压转换器 EVM

TPS62912EVM-077 (BSR077-002) 评估模块 (EVM) 方便评估 TPS62912 2A 低噪声和低纹波降压转换器,后者具有集成的铁氧体磁珠滤波器补偿,并采用小型 2mm x 2mm QFN 封装。此 EVM 的输出电压为 3.3V,输入电压最高 17V。凭借超低噪声,TPS62912 可作为噪声敏感型电路中低压降 (LDO) 线性稳压器的高效替换器件,如电信基础设施、医疗、测试和测量以及航天和国防应用中的数据转换器、时钟和放大器。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS62912 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMDF7A.ZIP (405 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS62912 SIMPLIS Transient and Average Model (Rev. A)

SLVMDJ1A.ZIP (1092 KB) - SIMPLIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPU) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频