数据表
TPS62A03A
- 42mΩ 和 27.5mΩ 低 RDSON 开关
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 0.6V 至 VIN 可调节输出电压范围
- 28µA(典型值)静态电流 (VFB > VREF)
- 150nA(典型值)关断电流(EN = 低电平)
- 1.2V I/O 兼容 EN 输入
- 1% 反馈精度(0°C 至 125°C)
- 100% 模式运行
- 2.2MHz 开关频率
- 提供节电模式或强制 PWM 选项
- 电源正常状态输出引脚
- 短路保护 (HICCUP)
- 内部软启动
- 有源输出放电
- 热关断保护
- 改进版 TLV62585 (DRL) 直接替代产品
TPS62A03 和 TPS62A03A 是专为高效率和紧凑型设计尺寸而设计的同步降压型直流/直流转换器。此器件集成了能够传送高达 3A 输出电流的开关。在中等负载至重负载条件下,该器件在脉宽调制 (PWM) 模式下以 2.2MHz 开关频率运行。在轻载情况下,TPS62A03 会自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。此器件的 TPS62A03A 型号以固定开关频率在整个负载电流范围内以 PWM 模式运行。关断时,这两款器件的电流消耗量也超低。
TPS62A03 和 TPS62A03A 通过一个外部电阻分压器提供可调节输出电压。内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。过流保护和热关断会在故障条件下保护器件和应用。电源正常信号指示输出电压处于正确调节中。这些器件采用 SOT563 封装。如果需要在更宽的温度范围内实现更高的效率或更高的精度,TPS62A03 和 TPS62A03A 可以升级现有的基于 TLV62585 的电源电路。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS62A03x 采用 SOT563 封装的 3A 高效同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62A03AEVM-028 — TPS62A03A 评估模块
TPS62A03AEVM-028 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62A03A 降压转换器的运行状况和功能。此 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,并提供高达 3A 的最大输出电流。TPS62A03A 采用 1.6mm x 1.6mm SOT563 封装。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。