主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62A04AB

正在供货

采用 SOT-563 封装并具有强制 PWM 的 2.5V 至 5.5V 输入、4A 高效降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Control mode ACM, current mode, current mode control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000026 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Control mode ACM, current mode, current mode control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000026 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 0.6V 至 VIN 可调节输出电压范围
  • 15mΩ / 10mΩ 低 RDSON 开关
  • 25µA 静态电流
  • 1% 反馈精度(0°C 至 125°C)
  • 100% 模式运行
  • 2.2MHz 开关频率
  • 支持节电模式或 FPWM 选项
  • 电源正常状态输出引脚
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 输出放电
  • 热关断保护
  • 采用 1.6mm × 1.6mm SOT563 封装
  • TLV62585 引脚对引脚兼容
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 0.6V 至 VIN 可调节输出电压范围
  • 15mΩ / 10mΩ 低 RDSON 开关
  • 25µA 静态电流
  • 1% 反馈精度(0°C 至 125°C)
  • 100% 模式运行
  • 2.2MHz 开关频率
  • 支持节电模式或 FPWM 选项
  • 电源正常状态输出引脚
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 输出放电
  • 热关断保护
  • 采用 1.6mm × 1.6mm SOT563 封装
  • TLV62585 引脚对引脚兼容

TPS62A04B 和 TPS62A04AB 是专为高效率和紧凑型设计尺寸而设计的同步降压型直流/直流转换器。该器件使用集成开关持续提供 4A 的输出电流。在中等负载至高负载条件下,该器件在脉宽调制 (PWM) 模式下以 2.2MHz 开关频率运行。在轻载情况下,TPS62A04B 器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。无论负载条件如何,此器件系列的 A 型号 (TPS62A04AB) 始终保持 PWM 模式。该器件可保持稳定的频率和超低的纹波。

TPS62A04B 和 TPS62A04AB 使用外部电阻分压器来设置输出电压。内部软启动电路会限制启动期间的浪涌电流,电源正常信号指示输出电压正确。过流保护搭配热关断,可保护器件和应用。这些器件采用 SOT563 封装。

TPS62A04B 和 TPS62A04AB 是专为高效率和紧凑型设计尺寸而设计的同步降压型直流/直流转换器。该器件使用集成开关持续提供 4A 的输出电流。在中等负载至高负载条件下,该器件在脉宽调制 (PWM) 模式下以 2.2MHz 开关频率运行。在轻载情况下,TPS62A04B 器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。无论负载条件如何,此器件系列的 A 型号 (TPS62A04AB) 始终保持 PWM 模式。该器件可保持稳定的频率和超低的纹波。

TPS62A04B 和 TPS62A04AB 使用外部电阻分压器来设置输出电压。内部软启动电路会限制启动期间的浪涌电流,电源正常信号指示输出电压正确。过流保护搭配热关断,可保护器件和应用。这些器件采用 SOT563 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS62A04B 正在供货 采用 SOT-563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、4A 高效降压转换器 Automatic Power Save Mode for high efficiency at light loads.
TPS62A06A 正在供货 采用 SOT-563 封装并具有强制 PWM 的 2.5V 至 5.5V 输入、6A 高效降压转换器 Higher output current.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS62A04xB 采用 SOT563 封装的 4A 高效同步降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62A06AEVM-248 — TPS62A06A 支持强制 PWM 模式运行的 5.5V、6A 输出同步降压转换器评估模块

TPS62A06AEVM-248 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62A06A 降压转换器,后者具有 1% 的反馈精度,采用 1.6mm x 1.6mm x 0.6mm SOT563 封装。该 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压。电路仅占 54mm²,最大厚度为 1.5mm。输出电流可高达 6A。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频