主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters
新

TPS62A0569

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.023 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.023 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 1A 和 2A 省电模式 (PSM) 和强制脉宽调制 (FPWM) 型号
  • 与 TLV6256x DRL 系列引脚对引脚兼容
  • 0.6V 至 VIN 可调节输出电压范围
  • 100mΩ/70mΩ 低 RDSON 开关
  • < 23µA 静态电流
  • 2% 反馈精度(包括温度影响)
  • 100% 模式运行
  • 2.4MHz 开关频率
  • 电源正常状态输出引脚(可选)
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 有源快速输出放电(带电流限制的开关)
  • 热关断保护
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 1A 和 2A 省电模式 (PSM) 和强制脉宽调制 (FPWM) 型号
  • 与 TLV6256x DRL 系列引脚对引脚兼容
  • 0.6V 至 VIN 可调节输出电压范围
  • 100mΩ/70mΩ 低 RDSON 开关
  • < 23µA 静态电流
  • 2% 反馈精度(包括温度影响)
  • 100% 模式运行
  • 2.4MHz 开关频率
  • 电源正常状态输出引脚(可选)
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 有源快速输出放电(带电流限制的开关)
  • 热关断保护

TPS62A056x 系列器件是同步直流/直流降压转换器,经过优化可实现高效率和紧凑型设计尺寸。此器件集成了能够传送高达 2A 输出电流的开关。在中高负载条件下,该器件在峰值电流模式脉宽调制 (PWM) 下以大约 2.4MHz 开关频率运行。在轻载情况下,这些器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,可最大限度降低电流消耗,从而延长应用寿命。该器件系列的 TPS62A056xA 型号在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式运行。

TPS62A056x 器件通过一个外部电阻分压器提供可调节输出电压。内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。内置的重要特性包括过流保护、热关断保护和电源正常指示(可选)。这些器件采用 SOT563 封装。

TPS62A056x 系列器件是同步直流/直流降压转换器,经过优化可实现高效率和紧凑型设计尺寸。此器件集成了能够传送高达 2A 输出电流的开关。在中高负载条件下,该器件在峰值电流模式脉宽调制 (PWM) 下以大约 2.4MHz 开关频率运行。在轻载情况下,这些器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,可最大限度降低电流消耗,从而延长应用寿命。该器件系列的 TPS62A056xA 型号在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式运行。

TPS62A056x 器件通过一个外部电阻分压器提供可调节输出电压。内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。内置的重要特性包括过流保护、热关断保护和电源正常指示(可选)。这些器件采用 SOT563 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS62A056x 1A 和 2A 采用 SOT-563 封装的高效同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-2-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62A0569AEVM-157 — TPS62A0569A 评估模块

TPS62A0569AEVM-157 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62A0569A 降压转换器的运行状况和功能。该 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,并提供高达 2A 的最大输出电流。TPS62A0569AEVM-157 采用 1.6mm x 1.6mm SOT563 封装。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频