TPS63060-EP
- 效率高达 93%
- 5V 降压模式下的输出电流为 2A/1A
- 5V 升压模式 (VIN > 4V) 下的输出电流为 1.3A
- 降压和升压模式间的自动转换
- 典型器件静态电流少于 30μA
- 输入电压范围:2.5V 至 12V
- 2.5V 至 8V 固定和可调输出电压选项
- 用于改进低输出功率时效率的省电模式
- 2.4MHz 强制固定运行频率并可实现同步
- 电源正常输出
- Buck-Boost Overlap Control
- 关断期间负载断开
- 过热保护
- 过压保护
- 采用 3mm x 3mm,小外形尺寸无引线 (SON)-10 封装
应用范围
- 双锂离子电池应用
- 数码相机和摄像放像机
- 笔记本电脑
- 工业计量设备
- 超便携移动个人计算机和移动互联网器件
- 个人医疗产品
- 高功率发光二极管 (LED)
支持国防、航空航天、和医疗应用
- 受控基线
- 同一组装和测试场所
- 同一制造场所
- 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
- 延长的产品生命周期
- 延长的产品变更通知
- 产品可追溯性
TPS63060 器件为由 3 节到最多 6 节碱性电池、镍镉电池 (NiCd) 或者镍氢电池 (NiMH) 电池、或者单节或双节锂离子或者锂聚合物电池供电的产品提供了一个电源解决方案。 当使用一个双锂离子或者锂聚合物电池时,输出电流可升高至 2A 并将电池电压放电至 5V 或者更低。 此降压-升压转换器基于一个使用同步整流的固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器以获得最高效率。 在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式以在宽负载电流范围内保持高效率。 省电模式可被禁用,从而强制转换器运行在固定的开关频率下。 开关内的最大平均电流被限制在 2.25A(典型值)。 使用一个外部电阻器分压器可对输出电压进行编程,或者在芯片上对输出电压进行内部固定。 转换器可被禁用以大大减少电池消耗。 在关断期间,负载从电池上断开。 此器件封装在一个 10 引脚 SON PowerPAD 3mm x 3mm 封装内 (DSC)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 开关电流为2A 的高输入电压降压- 升压转换器, 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2014年 1月 23日 | |
| * | VID | TPS63060-EP VID V6214602 | 2016年 6月 21日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | TPS63060MDSCTEP Reliability Report | 2014年 12月 16日 | |||
| 应用手册 | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。