主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS63060

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 12 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 8 Vout (min) (V) 2.5 Switch current limit (typ) (A) 2.25 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003 Duty cycle (max) (%) 100 Sector Test & measurement
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 12 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 8 Vout (min) (V) 2.5 Switch current limit (typ) (A) 2.25 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003 Duty cycle (max) (%) 100 Sector Test & measurement
WSON (DSC) 10 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 输入电压范围:2.5 V 至 12 V
  • 效率:高达 93%
  • 5V 时的输出电流 (V IN < 10V): 降压模式下为 2A
  • 5V 时的输出电流 (V IN > 4V): 升压模式下为 1.3A
  • 在降压和升压模式之间自动转换
  • 器件典型静态电流:< 30µA
  • 输出电压可以是固定的,也可以调节,范围是 2.5 V 至 8 V
  • 省电模式,改善低输出功率时的效率
  • 2.4MHz 强制固定频率运行,可实现同步
  • 电源正常状态输出
  • Buck-Boost Overlap Control™
  • 关断期间负载断开
  • 提供过热保护
  • 过压保护
  • 输入电压范围:2.5 V 至 12 V
  • 效率:高达 93%
  • 5V 时的输出电流 (V IN < 10V): 降压模式下为 2A
  • 5V 时的输出电流 (V IN > 4V): 升压模式下为 1.3A
  • 在降压和升压模式之间自动转换
  • 器件典型静态电流:< 30µA
  • 输出电压可以是固定的,也可以调节,范围是 2.5 V 至 8 V
  • 省电模式,改善低输出功率时的效率
  • 2.4MHz 强制固定频率运行,可实现同步
  • 电源正常状态输出
  • Buck-Boost Overlap Control™
  • 关断期间负载断开
  • 提供过热保护
  • 过压保护

TPS6306x 器件可以为由 3 节到 6 节碱性、镍镉或镍氢电池或单节、两节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。使用两节双锂离子或者锂聚合物电池时,输出电流可升高至 2A,放电电压可达 5V 或者更低。此升压/降压转换器基于一个频率固定的脉宽调制 (PWM) 控制器。该控制器可通过同步整流实现效率最大化。在负载电流较低的情况下,该转换器会进入节能模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。禁用省电模式则会强制转换器以固定开关频率运行。开关的最大平均电流为 2.25 A(典型值)。输出电压可通过外部电阻分频器进行编程,或者在内部芯片上固定。可通过禁用转换器来最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池断开。

这些器件采用 3mm×3mm 10 引脚 WSON (DSC) 封装。

TPS6306x 器件可以为由 3 节到 6 节碱性、镍镉或镍氢电池或单节、两节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。使用两节双锂离子或者锂聚合物电池时,输出电流可升高至 2A,放电电压可达 5V 或者更低。此升压/降压转换器基于一个频率固定的脉宽调制 (PWM) 控制器。该控制器可通过同步整流实现效率最大化。在负载电流较低的情况下,该转换器会进入节能模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。禁用省电模式则会强制转换器以固定开关频率运行。开关的最大平均电流为 2.25 A(典型值)。输出电压可通过外部电阻分频器进行编程,或者在内部芯片上固定。可通过禁用转换器来最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池断开。

这些器件采用 3mm×3mm 10 引脚 WSON (DSC) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS552872 正在供货 36V、4A 完全集成式降压/升压转换器 36-V, 4-A full integrated buck-boost converter
TPS55289 正在供货 具有 I²C 接口的 30V 8A 降压/升压转换器 Better power efficiency, higher VIN, higher VOUT and higher IOUT
TPS552892-Q1 正在供货 汽车类、36V、8A 完全集成式降压/升压转换器 Better power efficiency and higher IOUT 
TPS552892 正在供货 36V 8A 完全集成式降压/升压转换器 Better power efficiency and higher Iout
TPS552872-Q1 正在供货 汽车级、36V、4A 完全集成式降压/升压转换器 36-V, 4-A full integrated buck-boost converter, AEC-Q100 qualified
功能与比较器件相似。
TPS63000 正在供货 具有 1.8A 电流开关并采用 3x3 QFN 封装的高效率降压/升压转换器 1.8-V to 5.5-V input voltage range (1.8-A switch).
TPS63070 正在供货 宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器 2-V to 16-V input voltage range (3.6-A-switch).
TPS63020 正在供货 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器 1.8-V to 5.5-V input voltage range (4-A switch).

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6306x 具有 2A 开关电流的高输入电压降压/升压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023-6-5
应用手册 执行精确的节能模式效率测量 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-7
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-1-5
应用手册 使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021-8-23
应用手册 TI 低功耗降压/升压转换器应用手册的主题索引 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-7-16
应用手册 降低直流/直流降压/升压转换器辐射 EMI 的层设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-7-16
应用手册 Improving Load Transient Response for Controlled Loads 2019-9-12
应用手册 Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018-9-19
选择指南 电源管理指南 2018 2018-7-31
应用手册 Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018-7-9
技术文章 Learn how to keep your car battery steady and running longer PDF | HTML 2017-3-28
技术文章 Providing an orderly shutdown of PLCs PDF | HTML 2015-5-14
应用手册 High-Efficiency Backup Power Supply 2014-12-11
应用手册 Extending the Soft Start Time in the TPS63010 Buck-Boost Converter 2012-12-5
模拟设计期刊 DC/DC 转换器中电阻式反馈分压器设计考虑因素 英语版 2012-6-1
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011-9-19
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011-8-17
应用手册 最小化升压转换器开关节点处的振铃 英语版 2008-7-15
应用手册 Dynamically Adjustable Output Using the TPS63000 2006-8-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS63060EVM-619 — TPS63060EVM-619 评估模块

德州仪器 (TI) TPS63060EVM-619 评估板可帮助用户轻松评估和测试 TPS63060 的工作与功能。TPS63060EVM-619 采用 TPS63060 的可调版本,输出电压设置为 5V。 该 EVM 输入电压在 2.5V 至 12V 之间时,支持全速率性能工作。TI TPS63060 是一款高效率单电感器升压转换器,采用 14 引脚 3 毫米 x 4 毫米 QFN 封装。提供固定及可调两种输出电压单元。本用户指南主要介绍 TPS63060 EVM-619 的特性、工作与使用,内容涵盖硬件设置指令、原理图、材料清单以及针对评估板的印刷电路板布局图。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS63060 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM557.TSC (145 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS63060 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM556.ZIP (44 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS63060 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM477A.ZIP (39 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVC808 — Battery Lifetime Estimator

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00826 — 50 欧姆 2GHz 示波器前端参考设计

此参考设计是 50Ω 输入示波器应用的模拟前端的一部分。系统设计人员可随时使用此评估平台,处理频域和时域应用中从直流到 2GHz 的输入信号。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频