数据表
TPS63061
- 输入电压范围:2.5 V 至 12 V
- 效率:高达 93%
- 5V 时的输出电流 (V IN < 10V): 降压模式下为 2A
- 5V 时的输出电流 (V IN > 4V): 升压模式下为 1.3A
- 在降压和升压模式之间自动转换
- 器件典型静态电流:< 30µA
- 输出电压可以是固定的,也可以调节,范围是 2.5 V 至 8 V
- 省电模式,改善低输出功率时的效率
- 2.4MHz 强制固定频率运行,可实现同步
- 电源正常状态输出
- Buck-Boost Overlap Control™
- 关断期间负载断开
- 提供过热保护
- 过压保护
TPS6306x 器件可以为由 3 节到 6 节碱性、镍镉或镍氢电池或单节、两节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。使用两节双锂离子或者锂聚合物电池时,输出电流可升高至 2A,放电电压可达 5V 或者更低。此升压/降压转换器基于一个频率固定的脉宽调制 (PWM) 控制器。该控制器可通过同步整流实现效率最大化。在负载电流较低的情况下,该转换器会进入节能模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。禁用省电模式则会强制转换器以固定开关频率运行。开关的最大平均电流为 2.25 A(典型值)。输出电压可通过外部电阻分频器进行编程,或者在内部芯片上固定。可通过禁用转换器来最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池断开。
这些器件采用 3mm×3mm 10 引脚 WSON (DSC) 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS6306x 具有 2A 开关电流的高输入电压降压/升压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 6月 5日 |
| 应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
| 应用手册 | 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 10月 2日 | |||
| 应用手册 | 降低直流/直流降压/升压转换器辐射 EMI 的层设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 7月 16日 | |
| 应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
| 应用手册 | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 应用手册 | Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) | 2018年 7月 9日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 应用手册 | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011年 9月 19日 | ||||
| 应用手册 | 最小化升压转换器开关节点处的振铃 | 英语版 | 2008年 7月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS63061 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM478A.ZIP (38 KB) - PSpice Model
计算工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。