TPS631010
- 输入电压范围为 1.6V 至 5.5V
- 器件启动时输入电压大于 1.65V
- 1.2V 至 5.5V 输出电压范围(可调)
- PFM 模式支持 1.0V VOUT
- 高输出电流能力,3A 峰值开关电流
- VIN ≥ 3V、VOUT = 3.3V 时,输出电流为 2A
- VIN ≥ 2.7V、VOUT = 3.3V 时,输出电流为 1.5A
- 有源输出放电(仅 TPS631011)
- 在整个负载范围内具有高效率
- 8µA 静态电流(典型值)
- 可配置的自动节电模式和强制 PWM 模式
- 峰值电流降压/升压模式架构
- 无缝模式转换
- 正向和反向电流运行
- 启动至预偏置输出
- 固定频率运行,2MHz 开关频率
- 安全、可靠运行的特性
- 过流保护和短路保护
- 采用有源斜坡的集成软启动
- 过热保护和过压保护
- 带负载断开功能的真正关断功能
- 正向和反向电流限制
- 小尺寸解决方案
- 小型 1µH 电感器
- 1.803mm× 0.905mm,晶圆级芯片封装 (WCSP)
TPS631010 和 TPS631011 是采用微型 Wafer Chip Scale Package 的恒定频率峰值电流模式控制降压/升压转换器。这两款转换器具有 3A 的典型峰值电流限制和 1.6V 至 5.5V 的输入电压范围,可提供适用于系统前置稳压器和电压稳定器的电源解决方案。
根据输入电压的不同,当输入电压近似等于输出电压时,TPS631010 和 TPS631011 会自动以升压、降压或 3 周期降压/升压模式运行。模式切换采用定义的占空比进行,避免了不必要的模式内切换,从而减少输出电压纹波。8 µA 静态电流和省电模式可在轻负载甚至空载条件下实现超高效率。
这些器件采用 WCSP 封装,具有超小解决方案尺寸。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS631010 和 TPS631011 采用小型 Wafer Chip Scale Package 并具有 1.5A 输出电流的降压/升压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025-1-7 |
| 证书 | TPS631010EVM-109 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-12-15 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS631010EVM — TPS631010 1.5A 高效小尺寸降压/升压转换器评估模块
TPS631010 是一款高效同步降压/升压转换器。
TPS631010EVM-109 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS631010 降压/升压转换器的运行和功能。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YBG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。