主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS63710

正在供货

采用 3x3 WSON 封装的低噪声 1A 同步反相降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Inverting, Inverting Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 3.1 Vout (max) (V) -1 Vout (min) (V) -5.5 Switch current limit (typ) (A) 2.1 Features Enable, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.015 Duty cycle (max) (%) 70
Rating Catalog Topology Inverting, Inverting Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 3.1 Vout (max) (V) -1 Vout (min) (V) -5.5 Switch current limit (typ) (A) 2.1 Features Enable, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.015 Duty cycle (max) (%) 70
WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 输入电压范围为 3.1V 至 14V
  • 输出电流为 1A
  • 效率高达 91%
  • 输出电压精度为 ±1.5%
  • 同步整流
  • 低 1/f 噪声参考系统
  • 噪音:22µVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 输出电压:-1V 至 -5.5V
  • |VOUT| < 0.7 x VIN
  • 1.5MHz 固定频率 PWM 模式
  • 热关断
  • 5µA 关断电流
  • 3mm × 3mm WSON 封装
  • 使用 TPS63710 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 输入电压范围为 3.1V 至 14V
  • 输出电流为 1A
  • 效率高达 91%
  • 输出电压精度为 ±1.5%
  • 同步整流
  • 低 1/f 噪声参考系统
  • 噪音:22µVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 输出电压:-1V 至 -5.5V
  • |VOUT| < 0.7 x VIN
  • 1.5MHz 固定频率 PWM 模式
  • 热关断
  • 5µA 关断电流
  • 3mm × 3mm WSON 封装
  • 使用 TPS63710 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS63710 作为反相降压直流/直流转换器,可产生低至 -5.5V 的负输出电压。它提供高达 1A 的输出电流,具体值取决于输入电压与输出电压比。其经过滤波的参考系统提供高性能电信系统中所需的低 1/f 噪声。

TPS63710 采用固定频率的 PWM 控制拓扑。它具有内部电流限制和热关断功能。TPS63710 具有 3.1V 至 14V 的输入电压范围,因此可用于需要从较高的正输入电压(绝对值)产生负输出电压的各种 应用 。

同步整流提供高效率,特别是对于小输出电压(如 -1.8V,此类电压通常用作高性能 DAC 和 ADC 的负电源电压)。该器件具有 1.5MHz 的固定开关频率,因此允许使用小型外部组件,并可实现较小的总体解决方案尺寸。

TPS63710 采用 3mm × 3mm WSON 封装,能够为高环境温度下运行的 应用 提供良好的散热性能。

TPS63710 作为反相降压直流/直流转换器,可产生低至 -5.5V 的负输出电压。它提供高达 1A 的输出电流,具体值取决于输入电压与输出电压比。其经过滤波的参考系统提供高性能电信系统中所需的低 1/f 噪声。

TPS63710 采用固定频率的 PWM 控制拓扑。它具有内部电流限制和热关断功能。TPS63710 具有 3.1V 至 14V 的输入电压范围,因此可用于需要从较高的正输入电压(绝对值)产生负输出电压的各种 应用 。

同步整流提供高效率,特别是对于小输出电压(如 -1.8V,此类电压通常用作高性能 DAC 和 ADC 的负电源电压)。该器件具有 1.5MHz 的固定开关频率,因此允许使用小型外部组件,并可实现较小的总体解决方案尺寸。

TPS63710 采用 3mm × 3mm WSON 封装,能够为高环境温度下运行的 应用 提供良好的散热性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LM2766 正在供货 200kHz 开关电容倍压器 Simple charge pump based inverter with up to 200 mA.
LM27761 正在供货 具有集成 LDO 的低噪声稳压逆变器 A simple, low noise charge pump based inverter with up to 250 mA with integrated LDO.
TPS60400 正在供货 具有可变开关频率的 60mA 电荷泵电压逆变器 A simple charge pump based inverter with up to 60 mA output current.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS63710 低噪声同步反相降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 8月 6日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
应用手册 Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
技术文章 How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 2018年 5月 17日
白皮书 Measuring various types of low-frequency noise in DC/DC switching converters 2018年 2月 1日
技术文章 What is a low noise inverting buck converter? PDF | HTML 2017年 10月 30日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS63710EVM-811 — TPS63710 低噪声同步反相降压转换器评估模块

TPS63710EVM-811 评估模块 (EVM) 有助于对 TPS63710 低噪声 1-A 反相降压转换器进行评估。该 EVM 可利用 3.1V 至 14V 的输入电压产生 -1.8V 的输出电压和高达 1A 的输出电流。TPS63710 可在强制 PWM 模式下工作,配备特殊的低 1/f 噪声电路,能够为敏感型模拟电路(如数据转换器)顺畅供电。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS63710 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLVMC91C.ZIP (86 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
  • TPS63000 具有 1.8A 电流开关并采用 3x3 QFN 封装的高效率降压/升压转换器
  • TPS63000-Q1 汽车类 1.8V 至 5.5V 输入电压范围、1.8A 高效降压/升压转换器
  • TPS63001 具有 1.7A 电流开关和 3.3V 固定输出电压、效率为 96% 的降压/升压转换器,采用 3x3 QFN 封装
  • TPS63002 具有 1.7A 电流开关和 5V 固定输出电压、效率为 96% 的降压/升压转换器,采用 3x3 QFN 封装
  • TPS63010 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器
  • TPS63011 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器
  • TPS63012 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器
  • TPS63020 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器
  • TPS63020-Q1 具有 4A 开关的高效汽车类单传感器降压/升压转换器
  • TPS63021 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器
  • TPS63024 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器
  • TPS630241 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器
  • TPS630242 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器
  • TPS630250 采用 3.7mm² DSBGA 封装的 4A 开关单电感器降压/升压转换器
  • TPS630251 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器
  • TPS630252 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器
  • TPS63027 高效 4.5A 开关单电感器降压/升压转换器
  • TPS63030 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器
  • TPS63031 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器
  • TPS63036 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器
  • TPS63050 具有 1A 开关电流和可调节软启动功能的 TPS6305x 单电感器降压/升压转换器
  • TPS63051 微型单电感器降压升压转换器
  • TPS63060 2.5V 至 12V 输入电压、效率为 93% 的 2.25A 开关限流降压/升压转换器
  • TPS63060-EP 具有 2A 开关电流的高输入电压降压/升压转换器
  • TPS63061 2.5V 至 12V 输入电压、效率为 93% 的 2.25A 开关限流降压/升压转换器
  • TPS63070 宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器
  • TPS63700 采用 3x3 QFN 封装的可调节 -15V 输出反向直流/直流逆变器
  • TPS63710 采用 3x3 WSON 封装的低噪声 1A 同步反相降压转换器
  • TPS63802 采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器
  • TPS63805 具有微型解决方案尺寸的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器
  • TPS63806 采用微型 WCSP 封装且具有优化负载阶跃响应的 2.5A 高效降压/升压转换器
  • TPS63807 2A、11uA 静态电流降压/升压转换器
  • TPS63810 具有 I²C 接口且具有动态电压调节功能的 2.5A 高效降压/升压转换器
  • TPS63811 具有 I²C 接口且具有动态电压调节功能的 2.5A 高效降压/升压转换器
  • TPS63900 具有输入电流限制和动态电压调节功能的 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 降压/升压转换器
光绘文件

TPS63710 Gerber

SLVC699.ZIP (347 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频