新

TPS650372-Q1

预发布

产品详情

Processor supplier OmniVision, Samsung, SmartSens, Sony, onsemi Processor name AR014x, AR0233, AR0x20, IMX62x, IMX728, IMXx24, IMXx90, ISX0xx, OM01E, OMF10, OV106xx, OV231x, OV277x, OV9284, OX03A2S, OX03x10, OX05B1S, OX08A4Y, OX08B4x, S5Kxx1, SKxx5 Product type Camera sensor Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 2.5 Configurability Factory programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features ASIL B, Buck Step Down Converter, Single LDO Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
Processor supplier OmniVision, Samsung, SmartSens, Sony, onsemi Processor name AR014x, AR0233, AR0x20, IMX62x, IMX728, IMXx24, IMXx90, ISX0xx, OM01E, OMF10, OV106xx, OV231x, OV277x, OV9284, OX03A2S, OX03x10, OX05B1S, OX08A4Y, OX08B4x, S5Kxx1, SKxx5 Product type Camera sensor Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 2.5 Configurability Factory programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features ASIL B, Buck Step Down Converter, Single LDO Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
WQFN-HR (VAT) 18 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准,具有以下特性:
    • 器件的输入电源电压范围为 4V 至 18V
    • 耐受 36V 输入电源
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 以功能安全合规型为目标
    • 专为功能安全应用开发
    • 在产品发布时将会提供有助于 ISO26262 和 IEC61508 系统设计的文档
    • 可满足 ASIL-B 要求的系统功能和硬件完整性
    • 内置自检功能的欠压/过压监控器
    • 温度警告和热关断
  • 中 VIN 降压转换器 BUCK1
    • VIN 范围为 4V 至 18V
    • VOUT 范围为 3V 至 5V
    • 正常运行时的输出电流高达 1.5A
    • 对于加热器模式,输出电流高达 2.5A(温度受限和 VSYS)
    • 2.2MHz 开关频率
  • 两个低 VIN 降压转换器 BUCK2、BUCK3:
    • VIN 范围为 2.5V 至 5.5V
    • VOUT 范围为 0.8V 至 1.8V
    • BUCK2 的输出电流为 2A,BUCK3 的输出电流为 1A
    • 2.2MHz 或 4.4MHz 开关频率
  • 一个低压降 (LDO) 稳压器:
    • VIN 范围为 2.5V 至 5.5V
    • VOUT 范围为 1.2V 至 3.3V
    • 输出电流高达 300mA
    • 低噪声和高 PSRR
  • 具有可湿性侧面的 3mm × 2.5mm 18 引脚 WQFN-HR
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准,具有以下特性:
    • 器件的输入电源电压范围为 4V 至 18V
    • 耐受 36V 输入电源
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 以功能安全合规型为目标
    • 专为功能安全应用开发
    • 在产品发布时将会提供有助于 ISO26262 和 IEC61508 系统设计的文档
    • 可满足 ASIL-B 要求的系统功能和硬件完整性
    • 内置自检功能的欠压/过压监控器
    • 温度警告和热关断
  • 中 VIN 降压转换器 BUCK1
    • VIN 范围为 4V 至 18V
    • VOUT 范围为 3V 至 5V
    • 正常运行时的输出电流高达 1.5A
    • 对于加热器模式,输出电流高达 2.5A(温度受限和 VSYS)
    • 2.2MHz 开关频率
  • 两个低 VIN 降压转换器 BUCK2、BUCK3:
    • VIN 范围为 2.5V 至 5.5V
    • VOUT 范围为 0.8V 至 1.8V
    • BUCK2 的输出电流为 2A,BUCK3 的输出电流为 1A
    • 2.2MHz 或 4.4MHz 开关频率
  • 一个低压降 (LDO) 稳压器:
    • VIN 范围为 2.5V 至 5.5V
    • VOUT 范围为 1.2V 至 3.3V
    • 输出电流高达 300mA
    • 低噪声和高 PSRR
  • 具有可湿性侧面的 3mm × 2.5mm 18 引脚 WQFN-HR

TPS65037x-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头模块。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器运行的输入电压最高为 18V。该器件可承受高达 36V 的输入电压(不建议长时间工作)。所有转换器都可以在强制固定频率 PWM 模式下运行,并支持可选的展频调制 (SSM) 以降低 EMI。LDO 可以提供 300mA 的电流,在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。TPS65037x-Q1 支持具有中断引脚的 I2C 控制接口,也可支持三个 GPIO。

TPS65037x-Q1 采用 18 引脚 WQFN-HR 封装 (3mm × 2.5mm)。

TPS65037x-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头模块。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器运行的输入电压最高为 18V。该器件可承受高达 36V 的输入电压(不建议长时间工作)。所有转换器都可以在强制固定频率 PWM 模式下运行,并支持可选的展频调制 (SSM) 以降低 EMI。LDO 可以提供 300mA 的电流,在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。TPS65037x-Q1 支持具有中断引脚的 I2C 控制接口,也可支持三个 GPIO。

TPS65037x-Q1 采用 18 引脚 WQFN-HR 封装 (3mm × 2.5mm)。

下载 观看带字幕的视频 视频
Request more Information

The full data sheet is available. Request now

Functional safety information is available. Request now

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65037x-Q1 汽车摄像头 PMIC PDF | HTML PDF | HTML 2026-1-7
应用手册 TPS6503xx-Q1 Orderable Part Number (OPN)规范化指导 2026-3-10

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65037EVM — TPS65037x-Q1 评估模块

TPS65037EVM 是一款适用于 TPS65037x-Q1 电源管理 IC (PMIC) 器件的评估板。该 EVM 包括板载 USB-to-I2C 适配器、电源端子、用于所有直流稳压器输入和输出的跳线以及用于常见测量的测试点。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS65037X-GUI — TPS65037X 图形用户界面 (GUI)

Graphical user interface used to communicate with the TPS65037X PMIC through I2C and evaluate device functionality and performance.
支持的产品和硬件
认证

TPS65037EVM-DOC-CERT — TPS65037EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TPS65037EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
支持的产品和硬件
设计工具

TPS65037X-Q1-DESIGN — TPS65037x-Q1 Design Resources

TPS65037x-Q1 Design Resources
支持的产品和硬件
设计工具

TPS65037X-Q1-FS — TPS65037X-Q1-FS 文件夹

TPS65037x-Q1 series functional safety documents
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-HR (VAT) 18 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频