TPS65163

正在供货

具有集成 9 通道电平转换器的 4 通道 LCD 偏置

产品详情

Display type LCD unipolar IC integration LCD bias, LCD level shifter Vin (min) (V) 8.6 Vin (max) (V) 14.7 Applications 13 to 21 inches, 21 inches and above Source driver voltage (min) (V) 9.6 Source driver voltage (max) (V) 18.5 Level shifter/scan driver (Ch) 9 Features GPM or GVS, Level shifter, Output discharge, Reset generator Topology Boost, Buck Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type LCD unipolar IC integration LCD bias, LCD level shifter Vin (min) (V) 8.6 Vin (max) (V) 14.7 Applications 13 to 21 inches, 21 inches and above Source driver voltage (min) (V) 9.6 Source driver voltage (max) (V) 18.5 Level shifter/scan driver (Ch) 9 Features GPM or GVS, Level shifter, Output discharge, Reset generator Topology Boost, Buck Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS65142 正在供货 用于具有 6ch WLED 驱动器的 LCD 面板的 LCD 偏置解决方案 Integrated backlight driver.

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训