TPS6521855
- 具有集成开关 FET 的 3 个可调节降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3):
- DCDC1:默认电压为 1.1V,电流高达 1.8A
- DCDC2:默认电压为 1.0V,电流高达 1.8A
- DCDC3:默认电压为 1.8V,电流高达 1.8A
- 输入电压范围: 2.7V 至 5.5V
- 可调节输出电压范围:0.85V 至 1.675V(DCDC1 和 DCDC2)
- 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V (DCDC3)
- 轻负载电流状态下进入节能模式
- 100% 占空比,可实现最低压降
- 禁用时支持有源输出放电
- 具有集成开关 FET 的 1 个可调节降压/升压转换器 (DCDC4):
- DCDC4:默认电压为 2.5V,电流高达 1.6 A
- 输入电压范围: 2.7V 至 5.5V
- 可调节输出电压范围:1.175V 至 3.4V
- 禁用时支持有源输出放电
- 2 个适用于备用电池域的低静态电流、高效降压转换器(DCDC5、DCDC6)
- DCDC5:1V 输出电压
- DCDC6:1.8V 输出电压
- 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
- 由系统电源或备用纽扣电池供电
- 可调节通用 LDO (LDO1)
- LDO1:默认电压为 3.3V,电流高达 400mA
- 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
- 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V
- 禁用时支持有源输出放电
- 具有 350mA 电流限制的低电压负载开关 (LS1)
- 输入电压范围:1.2V 至 3.6V
- 电压为 1.35V 时,开关阻抗为 110mΩ(最大值)
- 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的 5V 负载开关 (LS2)
- 输入电压范围: 至 5.5V
- 电压为 5V 时,开关阻抗为 500mΩ(最大值)
- 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的高电压负载开关 ( LS3)
- 输入电压范围:1.8V 至 10V
- 开关阻抗:500mΩ(最大值)
- 带有内置监控功能的监控器可用于监测:
- DCDC1、DCDC2 ±4% 容差
- DCDC3、DCDC4 ±5% 容差
- LDO1 ±5% 容差
- 保护、诊断和控制:
- 欠压锁定 (UVLO)
- 常开按钮监视器
- 过热警告和关断
- 备用电源和主电源采用独立的电源正常状态输出
- I2C 接口(地址 0x24)(请参阅 400kHz 时的 I2C 操作时序要求 )
TPS6521855 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC), 专门用于支持便携式(锂离子电池)和非便携式(5V 适配器)应用中的 AM64x 系列处理器。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C,因而适用于各种工业应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 适用于 AM64x Arm Cortex-A53 处理器的 TPS6521855 电源管理 IC (PMIC) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 2月 15日 |
| 应用手册 | 使用 LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 为 AM64x 和 AM243x Sitara 处理器供电 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM64X — 适用于 AM64x Sitara™ 处理器的软件开发套件
Processor SDK 和 MCU+ SDK(软件开发套件)均为面向 TI 嵌入式处理器的统一软件平台,设置简单,可提供开箱即用的基准测试和例程。这两个 SDK 的所有版本具有一致性,适用于 TI 品类丰富的产品系列,支持开发人员无缝地在各种器件之间重复使用和开发软件。提供的软件构建表可帮助在当前和未来的 SDK 版本中映射硬件功能并提供软件可用性,从而方便项目规划。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RSL) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。