TPS65270
- 宽输入电源电压范围
(4.5V-18V) - 0.8V,±1% 精度基准
- 高达 2A(降压 1)和 3A(降压 2)最大持续输出负载电流
- 低功耗脉冲跳跃模式可在轻负载时实现高效率
- 可调开关频率
由外部电阻器设定的 300kHz-1.4MHz - 针对每个降压的专用启用和软启动
- 具有简单补偿电路的峰值电流模式控制
- 逐周期过流保护
- 180° 相移运行可减少输入电容量和电源感应噪声
- 采用 24 引线耐热增强型超薄小外形尺寸封装 (HSSTOP) (PWP) 和 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (RGE) 封装
TPS65270 是一款单片双路同步降压稳压器,此稳压器具有可运行在 5,9,12,或者 15V 总线电压和多种化学类型电池上的宽输入电压。 这个转换器设计用于在为设计人员提供选项来按照目标应用来优化转换器用法的同时简化它的应用。
TPS65270 特有一个精准 0.8V 基准并且能够生成高达 15V 的输出电压。每个转换器特有使能引脚,此引脚可实现对每个通道的专用控制,从而提供电源排序的灵活性。 每个通道的软启动时间可通过选择不同的外部电阻器来调节。
恒定频率模式峰值电流简化了补偿并提供快速瞬态响应。 逐周期过流保护和断续模式操作在短路或者负载故障条件下限制 MOSFET 功率耗散。 低侧反向电流保护还能够防止过多吸收电流损坏转换器。
可使用一个外部电阻器将此转换器的开关频率设定在 300kHz 至 1.4MHz 之间。 为了大大降低对输入滤波器的要求,减轻电磁干扰 (EMI) 以及对输入电容器的需求,两个转换器具有相移为 180° 的时钟信号。
TPS65270 还特有一个轻负载脉冲跳跃模式 (PSM)。 为了实现轻负载下的高效率,PSM 模式可在轻负载时减少系统输入电源上的功率损失。
TPS65270 采用一个 24 引线耐热增强型 HTSSOP (PWP) 封装和 24 引脚 QFN
4mm x 4mm (RGE) 封装。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 4.5-V 至16-V 输入电压,2-A/3-A 输出电流,含有集成 MOSFET 的双同步降压调节器 数据表 (Rev. C) | 最新英语版本 (Rev.E) | PDF | HTML | 2012年 5月 3日 | |
| 应用手册 | Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 4月 1日 | |||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 应用手册 | TPS65270 Loop Compensation Design Consideration | 2012年 3月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS65270EVM — TPS65270 高电流、降压双路降压 DC/DC 转换器评估模块
TPS65270EVM 评估模块用于提供对 TPS65270 功能的访问权限。TPS65270 PMIC 可以提供 2-A 和 3-A 持续电流,工作范围为 4.5V 至 16V,外部设定的开关频率范围为 300kHz 至 1.4MHz。当 PMIC 未完全加载,降压 1 可加载至 2.5 A,而降压 2 可加载至 3.5 A。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。