数据表
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能优于比较器件,可直接替换。
TPS65320C-Q1
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 一个高输入电压降压 DC/DC 转换器
- 输入范围:3.6V 到 36V
- 250mΩ 高侧 MOSFET
- 最大负载电流为 3.2A,输出的可调节范围为 1.1V 到 20V
- 可调开关频率范围为 100kHz 至 2.5MHz
- 同步至外部时钟
- 利用脉冲跳跃 Eco-mode™ 控制方案在轻负载条件下实现了高效率
- 140µA 最大静态工作电流
- 一个低压降 (LDO) 稳压器
- 输入电压范围为 3V 到 20V,自动拉取均衡效率,较低的待机电流
- 空载条件下的电流能力为 280mA,静态电流典型值为 45-µA
- 电源正常输出(推挽)
IO = 200mA(典型值)下具有 300mV 低压降电压
- 为两个稳压器提供过流保护
- 过热保护
- 14 引脚带散热片的薄型小尺寸 (HTSSOP) 封装,此封装具有 PowerPAD™集成电路封装
TPS65320C-Q1 器件结合了一个高输入电压 DC-DC 降压转换器(也称降压稳压器,其开关模式频率可调节范围为 100kHz 到 2.5MHz)和一个高输入电压 280mA 低压降 (LDO) 稳压器。降压稳压器的输入范围为 3.6V 到 36V,LDO 稳压器的输入范围为 3V 到
20 V。该降压稳压器集成一个高侧 MOSFET。LDO 稳压器 具有 一个空载条件下典型值为 45µA 的低输入电流,同时集成一个 MOSFET,带有低电平有效推挽复位输出引脚。 处于工作状态时,LDO 稳压器的输入电源自动拉取降压稳压器的输出。 TPS65320C-Q1 的低压跟踪特性可在冷启动条件下跟踪输入电源。
降压稳压器根据系统需求提供灵活设计。外部回路补偿电路可优化转换器响应,从而达到合适的工作条件。低纹波脉冲跳跃模式将无负载输入电源电流降至不超过 140µA。
此器件内置保护 特性, 例如软启动、限流和热感应并在功耗超量的情况下关断。另外,该器件具有内部欠压锁定 (UVLO) 功能,可在电源电压过低的情况下关闭。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS65320C-Q1 具有 Eco-mode™ 和 LDO 稳压器的 36V 降压转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017-11-16 |