TPS653852A-Q1

正在供货

具有 500mA I/O 电压轨的 SafeTI-ISO26262 ASIL-D 级 MCU 多轨电源

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS653860-Q1 正在供货 适用于安全相关应用的汽车级 2.3V 至 36V、2.8A 电源管理 IC (PMIC) 器件 Newer device with increased output current and two additional LDOs with higher output current.

产品详情

Processor supplier Infineon, NXP/Freescale, Renesas, STMicroelectronics, Texas Instruments Processor name Aurix TC2x, Aurix TC3x, Aurix TC4x, C2000, Hercules TMS570, MPC56x, MPC57x, RH850, SPC56x, SPC57x, SPC58x Product type Microcontrollers Regulated outputs (#) 5 Step-down DC/DC converter 0 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 6 Iout (max) (A) 1 Configurability Hardware configurable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Diagnostics, MCU interface, Safety power supply, System monitoring Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.036 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Switching frequency (typ) (kHz) 2000
Processor supplier Infineon, NXP/Freescale, Renesas, STMicroelectronics, Texas Instruments Processor name Aurix TC2x, Aurix TC3x, Aurix TC4x, C2000, Hercules TMS570, MPC56x, MPC57x, RH850, SPC56x, SPC57x, SPC58x Product type Microcontrollers Regulated outputs (#) 5 Step-down DC/DC converter 0 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 6 Iout (max) (A) 1 Configurability Hardware configurable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Diagnostics, MCU interface, Safety power supply, System monitoring Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.036 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Switching frequency (typ) (kHz) 2000
HTSSOP (DCA) 48 101.25 mm² 12.5 x 8.1
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 可帮助使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL D 的文档
    • 可满足 ASIL D 要求的系统功能和硬件完整性
  • 输入电压范围
    • 电池初始加电电压为 7V 至 36V
    • 电池初始加电后正常运行电压为 4V 至 36V
    • 唤醒后的最低运行电压为 2.3V
  • 电源轨(具有内部 FET)
    • 6V 同步降压/升压前置稳压器
    • 5V、285mA LDO(CAN 、外设或 ADC 基准 1% 精度,带 20 至 120mA 负载)
    • 3.3V 或 5V、350mA LDO (MCU) TPS653850A-Q1。 3.3V 350mA 或 5V 500mA LDO (MCU) TPS653852A-Q1
    • 用于传感器电源或外设的 2 个受保护的 LDO
      • 传感器电源 1 (VSOUT1) 为 120mA,传感器电源 2 (VSOUT2) 为 100mA
      • 可配置跟踪模式(跟踪输入引脚)或 3.3V/5V 固定输出电压
      • 接地短路和电池保护
    • 电荷泵:最小值 6V,最大值 11V(高于电池电压)
  • 监视和保护
    • 独立监控所有稳压器输出、电池电压和内部电源的欠压和过压情况
    • 电压监视电路(包括独立的带隙基准)由单独的电池电压输入引脚供电
    • 针对所有电压监控进行自检(上电期间以及在上电之后由外部 MCU 触发)
    • 所有电源均具有电流限制和过热预警及关断保护
  • 微控制器接口
    • 打开和关闭窗口或问答看门狗功能
    • 功能安全 MCU 故障输出(PWM 或电平)监控器、 MCU 错误信号监控器
    • DIAGNOSTIC 状态,用于辅助执行器件自检和系统诊断
    • SAFE 状态,用于检测到错误事件时的器件和系统保护
    • 针对内部振荡器的时钟监视器
    • 模拟与逻辑内置自检
    • 支持对非易失性存储器、器件和系统配置寄存器以及 SPI 通信进行循环冗余校验 (CRC)
    • 针对 MCU 的复位电路
    • 诊断输出引脚
  • SPI 支持对命令和数据进行 CRC
  • 通过 SPI 寄存器报告系统级和器件级错误
  • 使能驱动输出,可在检测到任意系统故障时禁用外部功率级
  • 通过 IGN 引脚(点火)或 CAN_WU 引脚(收发器或其他功能)唤醒
  • 48 引脚 HTSSOP PowerPAD™ IC 封装
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 可帮助使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL D 的文档
    • 可满足 ASIL D 要求的系统功能和硬件完整性
  • 输入电压范围
    • 电池初始加电电压为 7V 至 36V
    • 电池初始加电后正常运行电压为 4V 至 36V
    • 唤醒后的最低运行电压为 2.3V
  • 电源轨(具有内部 FET)
    • 6V 同步降压/升压前置稳压器
    • 5V、285mA LDO(CAN 、外设或 ADC 基准 1% 精度,带 20 至 120mA 负载)
    • 3.3V 或 5V、350mA LDO (MCU) TPS653850A-Q1。 3.3V 350mA 或 5V 500mA LDO (MCU) TPS653852A-Q1
    • 用于传感器电源或外设的 2 个受保护的 LDO
      • 传感器电源 1 (VSOUT1) 为 120mA,传感器电源 2 (VSOUT2) 为 100mA
      • 可配置跟踪模式(跟踪输入引脚)或 3.3V/5V 固定输出电压
      • 接地短路和电池保护
    • 电荷泵:最小值 6V,最大值 11V(高于电池电压)
  • 监视和保护
    • 独立监控所有稳压器输出、电池电压和内部电源的欠压和过压情况
    • 电压监视电路(包括独立的带隙基准)由单独的电池电压输入引脚供电
    • 针对所有电压监控进行自检(上电期间以及在上电之后由外部 MCU 触发)
    • 所有电源均具有电流限制和过热预警及关断保护
  • 微控制器接口
    • 打开和关闭窗口或问答看门狗功能
    • 功能安全 MCU 故障输出(PWM 或电平)监控器、 MCU 错误信号监控器
    • DIAGNOSTIC 状态,用于辅助执行器件自检和系统诊断
    • SAFE 状态,用于检测到错误事件时的器件和系统保护
    • 针对内部振荡器的时钟监视器
    • 模拟与逻辑内置自检
    • 支持对非易失性存储器、器件和系统配置寄存器以及 SPI 通信进行循环冗余校验 (CRC)
    • 针对 MCU 的复位电路
    • 诊断输出引脚
  • SPI 支持对命令和数据进行 CRC
  • 通过 SPI 寄存器报告系统级和器件级错误
  • 使能驱动输出,可在检测到任意系统故障时禁用外部功率级
  • 通过 IGN 引脚(点火)或 CAN_WU 引脚(收发器或其他功能)唤醒
  • 48 引脚 HTSSOP PowerPAD™ IC 封装

TPS653850A-Q1 and TPS653852A-Q1 器件是一款多轨电源,旨在为安全相关应用中的微控制器供电,例如汽车行业中的应用。 该器件支持采用双核锁步 (LS) 和其他多核架构的功能安全微控制器。

TPS653850A-Q1 and TPS653852A-Q1器件集成了多个为 MCU、CAN 或 FlexRay 以及外部传感器供电的电源轨。并且配有一个具有内部 FET 的降压-升压转换器,可将 2.3V 至 36V 的输入电池电压转换为 6V 前置稳压器输出,从而为其他稳压器供电。集成电荷泵可为内部稳压器提供过驱电压,而且还可用于驱动外部 NMOS FET 以提供电池反向保护。该器件支持通过点火信号(IGN 引脚)或者通过 CAN 收发器或其他信号(CAN_WU 引脚)唤醒。

该器件内部有一个独立的电压监测单元,可监测所有内部电源轨以及电池电源稳压器输出的欠压和过压情况。此外,该器件还实现了稳压器电流限制和过热保护。 TPS653850A-Q1 and TPS653852A-Q1 器件具有问答看门狗、MCU 误差信号监控、针对内部振荡器的时钟监控、针对时钟监控器的自检、针对非易失性存储器和 SPI 通信的循环冗余校验 (CRC)、支持 MCU 监测器件内部模拟和数字信号的诊断输出引脚、针对 MCU 的复位电路(NRES 引脚)以及可在检测到任何系统故障时禁用外部功率级的保险输出(ENDRV 引脚)。该器件在启动时自动运行内置自检 (BIST),如果需要,MCU 可以在系统运行期间通过软件控制重新运行 BIST。专用的 DIAGNOSTIC 状态可供 MCU 使用以检查 TPS653850A-Q1 and TPS653852A-Q1功能性。

TPS653850A-Q1 and TPS653852A-Q1器件还可通过 SPI 寄存器报告错误。此器件在 SPI 寄存器中有单独的状态位,用于指示每个特定的系统级或器件级错误。当器件检测到特定错误条件时,可将相应状态位置 1 并保持到 MCU 读取完该状态位所在 SPI 寄存器为止。根据置 1 的状态位,MCU 可以决定是否必须使系统保持安全状态或者是否可使系统恢复运行。

TPS653850A-Q1 and TPS653852A-Q1 器件采用 48 引脚 HTSSOP PowerPAD™ IC 封装。

TPS653850A-Q1 and TPS653852A-Q1 器件是一款多轨电源,旨在为安全相关应用中的微控制器供电,例如汽车行业中的应用。 该器件支持采用双核锁步 (LS) 和其他多核架构的功能安全微控制器。

TPS653850A-Q1 and TPS653852A-Q1器件集成了多个为 MCU、CAN 或 FlexRay 以及外部传感器供电的电源轨。并且配有一个具有内部 FET 的降压-升压转换器,可将 2.3V 至 36V 的输入电池电压转换为 6V 前置稳压器输出,从而为其他稳压器供电。集成电荷泵可为内部稳压器提供过驱电压,而且还可用于驱动外部 NMOS FET 以提供电池反向保护。该器件支持通过点火信号(IGN 引脚)或者通过 CAN 收发器或其他信号(CAN_WU 引脚)唤醒。

该器件内部有一个独立的电压监测单元,可监测所有内部电源轨以及电池电源稳压器输出的欠压和过压情况。此外,该器件还实现了稳压器电流限制和过热保护。 TPS653850A-Q1 and TPS653852A-Q1 器件具有问答看门狗、MCU 误差信号监控、针对内部振荡器的时钟监控、针对时钟监控器的自检、针对非易失性存储器和 SPI 通信的循环冗余校验 (CRC)、支持 MCU 监测器件内部模拟和数字信号的诊断输出引脚、针对 MCU 的复位电路(NRES 引脚)以及可在检测到任何系统故障时禁用外部功率级的保险输出(ENDRV 引脚)。该器件在启动时自动运行内置自检 (BIST),如果需要,MCU 可以在系统运行期间通过软件控制重新运行 BIST。专用的 DIAGNOSTIC 状态可供 MCU 使用以检查 TPS653850A-Q1 and TPS653852A-Q1功能性。

TPS653850A-Q1 and TPS653852A-Q1器件还可通过 SPI 寄存器报告错误。此器件在 SPI 寄存器中有单独的状态位,用于指示每个特定的系统级或器件级错误。当器件检测到特定错误条件时,可将相应状态位置 1 并保持到 MCU 读取完该状态位所在 SPI 寄存器为止。根据置 1 的状态位,MCU 可以决定是否必须使系统保持安全状态或者是否可使系统恢复运行。

TPS653850A-Q1 and TPS653852A-Q1 器件采用 48 引脚 HTSSOP PowerPAD™ IC 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

NDA 可提供完整数据表和其他设计资源。  立即申请

可根据保密协议提供失效模式、影响和诊断分析(FMEDA)、安全分析报告和安全手册等功能安全信息。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于安全相关应用中微控制器的 TPS653850A-Q1 and TPS653852A-Q1 多轨电源 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS653850EVM — 适用于汽车微控制器的多轨电源的评估模块

TPS653850EVM 是用于 TPS653850-Q1 的评估平台。  TPS653850-Q1 是一款电源管理集成电路 (PMIC),适用于汽车和工业安全相关应用中微控制器的多轨电源。  该器件是一款多轨电源,其中包括一个降压/升压预稳压器、一个 5V 线性稳压器、一个可编程 3.3V 或 5V 线性稳压器以及两个可编程线性稳压器(3.3V、5V 或跟踪),具有电池短路和接地短路保护功能。该器件具有许多保护、监测和诊断功能。TPS653850EVM 可支持用户探索 TPS653850-Q1 器件的所有特性。
设计工具

TPS653850-Q1-DESIGN TPS653850-Q1 Design Files

Multirail Power Supply for Microcontrollers in Safety-Relevant Applications
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

TPS653850-Q1-DESIGN-SAFETY TPS653850-Q1 Functional Safety Docs

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DCA) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频