TPS65631

正在供货

双路输出 AMOLED 显示屏电源

产品详情

Display type AMOLED IC integration AMOLED bias Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 4.5 Applications 7 inches or less Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 4.6 V_POS (max) (V) 4.6 V_NEG (min) (V) -4.4 V_NEG (max) (V) -1.4 Features Digital control interface Topology Boost, Buck-Boost Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type AMOLED IC integration AMOLED bias Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 4.5 Applications 7 inches or less Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 4.6 V_POS (max) (V) 4.6 V_NEG (min) (V) -4.4 V_NEG (max) (V) -1.4 Features Digital control interface Topology Boost, Buck-Boost Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DPD) 12 9 mm² 3 x 3
  • 2.9V 至 4.5V 输入电压范围
  • 4.6V 固定正输出电压
  • 25ºC 至 85ºC 温度范围内,VPOS 精度 0.5%
  • 单独的 VPOS 输出感测引脚
  • -1.4V 至 -4.4V 的数字可编程负输出电压(缺省值 -4V)
  • 支持的输出电流高达 250mA
  • 出色的线路瞬态稳压
  • 短路保护功能
  • 热关断
  • 采用 3.00mm x 3.00mm 12 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用范围

    AMOLED 显示屏

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 2.9V 至 4.5V 输入电压范围
  • 4.6V 固定正输出电压
  • 25ºC 至 85ºC 温度范围内,VPOS 精度 0.5%
  • 单独的 VPOS 输出感测引脚
  • -1.4V 至 -4.4V 的数字可编程负输出电压(缺省值 -4V)
  • 支持的输出电流高达 250mA
  • 出色的线路瞬态稳压
  • 短路保护功能
  • 热关断
  • 采用 3.00mm x 3.00mm 12 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用范围

    AMOLED 显示屏

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS65631 被设计用于驱动需要正负电源轨的 AMOLED(有源矩阵有机发光二极管)显示屏。 此器件集成了一个针对 VPOS 的升压转换器和一个针对 VNEG 的反相降压升压转换器,非常适合于电池供电类产品。 数字控制引脚 (CTRL) 允许用数字步长设定负输出电压。 TPS65631 使用能够实现出色线路瞬态性能的创新技术。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

TPS65631 被设计用于驱动需要正负电源轨的 AMOLED(有源矩阵有机发光二极管)显示屏。 此器件集成了一个针对 VPOS 的升压转换器和一个针对 VNEG 的反相降压升压转换器,非常适合于电池供电类产品。 数字控制引脚 (CTRL) 允许用数字步长设定负输出电压。 TPS65631 使用能够实现出色线路瞬态性能的创新技术。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS65632A 正在供货 三输出 AMOLED 显示屏电源 This product has a 3rd rail with AVDD fixed at 7.7V, a digitally programmable VNEG and operations from -1.4 to -5.4V.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65631 双输出有源矩阵有机发光二极管(AMOLED) 显示屏电源 数据表 (Rev. E) 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2014年 7月 27日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
应用手册 Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Basic calculation of an inverting buck-boost power stage (Rev. A) 2017年 8月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DPD) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频