TPS659038-Q1

正在供货

具有 7 个降压转换器和 11 个 LDO、适用于 ARM Cortex-A15 处理器的汽车类 3.135V 至 5.25V PMIC

产品详情

Processor supplier Texas Instruments Processor name OMAP Regulated outputs (#) 18 Step-down DC/DC converter 7 Step-up DC/DC converter 0 LDO 11 Vin (min) (V) 3.135 Vin (max) (V) 5.25 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 6 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Comm control, Power good, Power sequencing Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.15 Switching frequency (max) (kHz) 2700 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 20 Switching frequency (typ) (kHz) 2200 Product type Processor and FPGA
Processor supplier Texas Instruments Processor name OMAP Regulated outputs (#) 18 Step-down DC/DC converter 7 Step-up DC/DC converter 0 LDO 11 Vin (min) (V) 3.135 Vin (max) (V) 5.25 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 6 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Comm control, Power good, Power sequencing Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.15 Switching frequency (max) (kHz) 2700 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 20 Switching frequency (typ) (kHz) 2200 Product type Processor and FPGA
NFBGA (ZWS) 169 144 mm² 12 x 12
  • 符合汽车类应用的 要求
    • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
      • 温度等级 3:-40°C 至 85°C
      • 静电放电 (ESD) 分类:
        • 人体放电模型 (HBM) 等级 2
        • CDM 等级 C3
      • 闩锁分类:
        • I2C 和 SPI 引脚:等级 IIB
        • 其他所有引脚:等级 IIA
  • 七个降压开关模式电源 (SMPS) 稳压器:
    • 其中一个输出为 0.7V-1.65V/6A(阶跃为 10mV)
      • 支持数字电压调节 (DVS) 控制的双相配置
    • 其中一个输出为 0.7V-1.65V/4A(阶跃为 10mV)
      • 支持 DVS 控制的双相配置
    • 其中一个输出为 0.7V-3.3V/3A(阶跃为 10mV 或 20mV)
      • 单相配置
      • 该稳压器可搭配 1 个 6A 稳压器构成 1 个 9A 三相稳压器(通过 DVS 控制)
    • 其中两个输出为 0.7V-3.3V/2A(阶跃为 10mV 或 20mV)
      • 单相配置
      • 一个支持 DVS 控制的稳压器,也可配置为 3A 稳压器
    • 其中两个输出为 0.7V-3.3V/1A(阶跃为 10mV 或 20mV)
      • 单相配置
      • 一个支持 DVS 控制的稳压器
    • 除 1A SMPS 稳压器外的所有稳压器均支持输出电流测量
    • 双相和三相稳压器均支持差分遥感(输出和接地)
    • 通过硬件和软件控制的 ECO 模式™高达 5mA,静态电流为 15µA
    • 短路保护
    • 电源正常指示(电压和过流指示)
    • 内部软启动可限制浪涌电流
    • 可通过相位同步将 SMPS 与外部时钟或内部备用时钟同步
  • 11 个通用低压降稳压器 (LDO)(阶跃为 50mV):
    • 其中四个 LDO 输出为 0.9V-3.3V@300mA,由经过预稳压的电源供电
    • 其中四个 LDO 输出为 0.9V-3.3V@200mA,由经过预稳压的电源供电
    • 其中一个 LDO 输出为 0.9V-3.3V@50mA,由经过预稳压的电源供电
    • 一个 100mA 通用串行总线 (USB) LDO
    • 其中一个 LDO 为低噪声 LDO,输出电压为 0.9V 至 3.3V,输出电流高达 100mA(低噪声性能高达 50mA)
    • 两个供 PMU 内部使用的附加 LDO
    • 短路保护
  • 时钟管理 16MHz 晶体振荡器和 32kHz RC 振荡器
    • 一个缓冲式 32kHz 输出
  • 具有警报唤醒机制的实时时钟 (RTC)
  • 具有三个外部输入通道和六个自监控内部通道的 12 位 Σ-Δ 通用模数转换器 (GPADC)
  • 过热监控
    • 高温警告
    • 热关断
  • 控制
    • 可配置上电和断电序列(一次性可编程 [OTP])
    • 睡眠和激活状态之间的可配置序列(OTP 可编程)
    • 一个可包含在启动序列中的专用数字输出信号 (REGEN)
    • 三个与 GPIO 复用且可包含在启动序列中的数字输出信号
    • 可选控制接口
      • 一个用于资源配置和 DVS 控制的串行外设接口 (SPI)
      • 两个 I2C 接口。其中一个专用于 DVS 控制,另一个是用于资源配置和 DVS 控制的通用 I2C 接口
  • 欠压锁定
  • 系统电压范围为 3.135V 至 5.25V
  • 封装选项
    • 12mm × 12mm、169 引脚 nFBGA 封装,焊球间距为 0.8mm
  • 符合汽车类应用的 要求
    • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
      • 温度等级 3:-40°C 至 85°C
      • 静电放电 (ESD) 分类:
        • 人体放电模型 (HBM) 等级 2
        • CDM 等级 C3
      • 闩锁分类:
        • I2C 和 SPI 引脚:等级 IIB
        • 其他所有引脚:等级 IIA
  • 七个降压开关模式电源 (SMPS) 稳压器:
    • 其中一个输出为 0.7V-1.65V/6A(阶跃为 10mV)
      • 支持数字电压调节 (DVS) 控制的双相配置
    • 其中一个输出为 0.7V-1.65V/4A(阶跃为 10mV)
      • 支持 DVS 控制的双相配置
    • 其中一个输出为 0.7V-3.3V/3A(阶跃为 10mV 或 20mV)
      • 单相配置
      • 该稳压器可搭配 1 个 6A 稳压器构成 1 个 9A 三相稳压器(通过 DVS 控制)
    • 其中两个输出为 0.7V-3.3V/2A(阶跃为 10mV 或 20mV)
      • 单相配置
      • 一个支持 DVS 控制的稳压器,也可配置为 3A 稳压器
    • 其中两个输出为 0.7V-3.3V/1A(阶跃为 10mV 或 20mV)
      • 单相配置
      • 一个支持 DVS 控制的稳压器
    • 除 1A SMPS 稳压器外的所有稳压器均支持输出电流测量
    • 双相和三相稳压器均支持差分遥感(输出和接地)
    • 通过硬件和软件控制的 ECO 模式™高达 5mA,静态电流为 15µA
    • 短路保护
    • 电源正常指示(电压和过流指示)
    • 内部软启动可限制浪涌电流
    • 可通过相位同步将 SMPS 与外部时钟或内部备用时钟同步
  • 11 个通用低压降稳压器 (LDO)(阶跃为 50mV):
    • 其中四个 LDO 输出为 0.9V-3.3V@300mA,由经过预稳压的电源供电
    • 其中四个 LDO 输出为 0.9V-3.3V@200mA,由经过预稳压的电源供电
    • 其中一个 LDO 输出为 0.9V-3.3V@50mA,由经过预稳压的电源供电
    • 一个 100mA 通用串行总线 (USB) LDO
    • 其中一个 LDO 为低噪声 LDO,输出电压为 0.9V 至 3.3V,输出电流高达 100mA(低噪声性能高达 50mA)
    • 两个供 PMU 内部使用的附加 LDO
    • 短路保护
  • 时钟管理 16MHz 晶体振荡器和 32kHz RC 振荡器
    • 一个缓冲式 32kHz 输出
  • 具有警报唤醒机制的实时时钟 (RTC)
  • 具有三个外部输入通道和六个自监控内部通道的 12 位 Σ-Δ 通用模数转换器 (GPADC)
  • 过热监控
    • 高温警告
    • 热关断
  • 控制
    • 可配置上电和断电序列(一次性可编程 [OTP])
    • 睡眠和激活状态之间的可配置序列(OTP 可编程)
    • 一个可包含在启动序列中的专用数字输出信号 (REGEN)
    • 三个与 GPIO 复用且可包含在启动序列中的数字输出信号
    • 可选控制接口
      • 一个用于资源配置和 DVS 控制的串行外设接口 (SPI)
      • 两个 I2C 接口。其中一个专用于 DVS 控制,另一个是用于资源配置和 DVS 控制的通用 I2C 接口
  • 欠压锁定
  • 系统电压范围为 3.135V 至 5.25V
  • 封装选项
    • 12mm × 12mm、169 引脚 nFBGA 封装,焊球间距为 0.8mm

TPS659038-Q1 和 TPS659039-Q1 器件是适用于汽车应用的电源管理集成 电路 (PMIC)。该器件提供七个可配置的降压转换器,输出电流高达 6A,可用于存储器、处理器内核、输入/输出 (I/O) 或 LDO 预稳压。其中一个可配置的降压转换器与另一个 3A 稳压器组合后可提供高达 9A 的输出电流。所有降压转换器均可与频率介于 1.7MHz 至 2.7MHz 之间的外部时钟或频率为 2.2MHz 的内部回退时钟同步。TPS659038-Q1 器件包含 11 个 LDO 稳压器,而 TPS659039-Q1 器件包含 6 个 LDO 稳压器供外部使用。这些 LDO 稳压器可由系统电源或经过预稳压的电源供电。上电和断电控制器可进行配置,能够支持所有上电和断电序列(基于 OTP)。TPS659038-Q1 和 TPS659039-Q1 器件包括 32kHz RC 振荡器,可在上电和断电过程中对所有资源进行排序。在需要快速启动的情况下,也可使用 16MHz 晶体振荡器来快速为系统产生一个稳定的 32kHz 频率。所有 LDO 和 SMPS 转换器均可由 SPI 或 I2C 接口或通过电源请求信号进行控制。此外,电压调节寄存器允许将 SMPS 转换为 SPI、I2C 或顶部/底部控制所需的不同电压。每种封装中都有一个专用引脚可配置为上电序列的一部分,用于控制外部资源。该器件具备通用输入输出 (GPIO) 功能,两个 GPIO 均可配置为上电序列的一部分,用于控制外部资源。电源请求信号通过启用电源模式控制功能来实现电源优化。该器件具有一个带有三条外部输入通道的通用 (GP) ∑-Δ 模数转换器 (ADC)。TPS659038-Q1 和 TPS659039-Q1 器件采用间距为 0.8mm 的 13 焊球 × 13 焊球 nFBGA 封装。

TPS659038-Q1 和 TPS659039-Q1 器件是适用于汽车应用的电源管理集成 电路 (PMIC)。该器件提供七个可配置的降压转换器,输出电流高达 6A,可用于存储器、处理器内核、输入/输出 (I/O) 或 LDO 预稳压。其中一个可配置的降压转换器与另一个 3A 稳压器组合后可提供高达 9A 的输出电流。所有降压转换器均可与频率介于 1.7MHz 至 2.7MHz 之间的外部时钟或频率为 2.2MHz 的内部回退时钟同步。TPS659038-Q1 器件包含 11 个 LDO 稳压器,而 TPS659039-Q1 器件包含 6 个 LDO 稳压器供外部使用。这些 LDO 稳压器可由系统电源或经过预稳压的电源供电。上电和断电控制器可进行配置,能够支持所有上电和断电序列(基于 OTP)。TPS659038-Q1 和 TPS659039-Q1 器件包括 32kHz RC 振荡器,可在上电和断电过程中对所有资源进行排序。在需要快速启动的情况下,也可使用 16MHz 晶体振荡器来快速为系统产生一个稳定的 32kHz 频率。所有 LDO 和 SMPS 转换器均可由 SPI 或 I2C 接口或通过电源请求信号进行控制。此外,电压调节寄存器允许将 SMPS 转换为 SPI、I2C 或顶部/底部控制所需的不同电压。每种封装中都有一个专用引脚可配置为上电序列的一部分,用于控制外部资源。该器件具备通用输入输出 (GPIO) 功能,两个 GPIO 均可配置为上电序列的一部分,用于控制外部资源。电源请求信号通过启用电源模式控制功能来实现电源优化。该器件具有一个带有三条外部输入通道的通用 (GP) ∑-Δ 模数转换器 (ADC)。TPS659038-Q1 和 TPS659039-Q1 器件采用间距为 0.8mm 的 13 焊球 × 13 焊球 nFBGA 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS659039-Q1 正在供货 具有 7 个降压转换器和 6 个 LDO、适用于 ARM Cortex-A15 处理器的汽车类 3.135V 至 5.25V PMIC This product has the same pinout with fewer LDOs.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65903x-Q1 汽车处理器电源管理单元 (PMU) 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2019年 5月 17日
* 用户指南 TPS659038-Q1 and TPS659039-Q1 Register Map (Rev. B) 2019年 2月 13日
应用手册 POR Generation in TPS65903x, TPS65917-Q1, TPS65919-Q1, and TPS65916 Devices (Rev. A) 2018年 9月 21日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Guide to Using the GPADC in TPS65903x, TPS65917-Q1, TPS65919-Q1, and TPS65916 de (Rev. A) 2017年 12月 13日
应用手册 How to power up the TPS659038-Q1 and TPS659039-Q1 (Rev. A) 2017年 3月 15日
EVM 用户指南 TPS659038-Q1 and TPS659039-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) 2017年 3月 15日
应用手册 TPS659038-Q1 and TPS659039-Q1 Operation With Higher Capacitive Loading (Rev. A) 2017年 3月 15日
白皮书 Power Management IC (PMIC) Guide for Automotive (Rev. A) 2014年 10月 29日
应用手册 Adaptive (Dynamic) Voltage (Frequency) Scaling – Motivation and Implementations 2014年 3月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估模块 (EVM) 用 GUI

SWCC017 TPS659038-Q1 EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS659038-Q1 具有 7 个降压转换器和 11 个 LDO、适用于 ARM Cortex-A15 处理器的汽车类 3.135V 至 5.25V PMIC
支持软件

SWCC014 TPS659038-Q1 and TPS659039-Q1 Design Checklist

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS659038-Q1 具有 7 个降压转换器和 11 个 LDO、适用于 ARM Cortex-A15 处理器的汽车类 3.135V 至 5.25V PMIC TPS659039-Q1 具有 7 个降压转换器和 6 个 LDO、适用于 ARM Cortex-A15 处理器的汽车类 3.135V 至 5.25V PMIC
仿真模型

TPS659038-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAF8A.ZIP (892 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
NFBGA (ZWS) 169 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频