TPS720-Q1
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
- 输入电压范围:1.1V 至 4.5V
- 输出电压范围:0.9V 至 3.6V
- 高性能 LDO:350mA
- 低静态电流:38μA
- 绝佳的负载瞬态响应:
±15mV(当 1μs 内 ILOAD = 0mA 跳至 350 mA 时) - 低噪声:48μVRMS(10Hz 至 100kHz)
- 80dB VIN PSRR(10Hz 至 10kHz)
- 70dB VBIAS PSRR (10Hz 至 10kHz)
- 快速启动时间:140μs
- 内置软启动,单调 VOUT 升高并且启动电流限制在 100mA + ILOAD
- 过流和热保护
- 低压降:110mV(当 ILOAD = 350mA 时)
- 与 2.2μF 输出电容一起工作时保持稳定
- 封装:2.00mm × 2.00mm、6 引脚 WSON
应用
- 摄像机模块
- 平板显示 (FPD) 链路电源
- 车用信息娱乐系统
- USB 网络集线器 (HUB) 电源
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS720-Q1 系列双轨、低压降线性稳压器 (LDO) 具有出色的交流性能(PSRR,负载和线路瞬态响应),静态流耗非常低,低至 38μA。
为 LDO 控制电路供电的 VBIAS 轨消耗极低的电流(与 LDO 静态电流差不多),并且可以连接至任何超过输出电压 1.4V 及以上的电源。主要电源路径为 VIN,且可低于 VBIAS;此路径可低至 VOUT + VDO,有助于提高许多功耗敏感型 应用解决方案的效率。例如,VIN 可作为高效的直流 - 直流降压稳压器的输出。
TPS720-Q1 支持一种新特性,当 IN 引脚保持悬空时,LDO 的输出稳定在轻负载以下。这种情况下的轻负载驱动电流来源于 VBIAS。此特性对于 节能应用特别有效, 在这些应用中,禁止直流-直流转换器连接至 IN 引脚,但仍需要 LDO 将电压稳定至轻负载。
TPS720-Q1 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BICMOS 制造工艺,能够在 350mA 输出负载电流时产生仅 110mV 的压降。TPS720-Q1 搭配 2.2μF 输出电容时,可实现 VOUT 单调升高(过冲限制为 3%)的同时 VIN 浪涌电流限制为 100mA + ILOAD。
TPS720-Q1 使用一个高精度电压基准和反馈环路来实现负载、线路、过程和温度变化范围上 2% 的总精度。TPS720-Q1 采用 6 引脚 WSON 封装。该系列器件的额定工作温度范围为 TJ = –40°C 至 +125°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS720-Q1 具有偏置引脚的 350mA、超低 VIN、RF 低压降线性稳压器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 11月 7日 |
功能安全信息 | TPS720-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD | 2020年 4月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS720105DRVEVM — Evaluation Module for TPS720105 Low-Dropout Linear Regulator in DRV (SON-6) Package
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。