TPS735-Q1

正在供货

具有使能功能的汽车类 500mA、低噪声、低 IQ、低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS7A21-Q1 正在供货 汽车级、500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 Better performance

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.7, 3, 3.3, 6 Noise (µVrms) 13 PSRR at 100 KHz (dB) 26 Iq (typ) (mA) 0.045 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 54 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 280 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.7, 3, 3.3, 6 Noise (µVrms) 13 PSRR at 100 KHz (dB) 26 Iq (typ) (mA) 0.045 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 54 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 280 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压:2.7V 至 6.5V
  • 带 EN 引脚的 500mA 低压降稳压器
  • 低 IQ:46µA
  • 提供了多个输出电压版本:
    • 1V 至 4.3V 固定输出
    • 1.25V 至 6V 可调节输出
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 68dB
  • 低噪声:13.2µVRMS
  • 快速启动时间:45µs
  • 与低 ESR 2µF 输出电容器一起工作时保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 2% 的总体精度
    (负载、线路、温度,VOUT > 2.2V)
  • 低压降:500mA 时为 280mV
  • 3mm × 3mm VSON-8 封装
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压:2.7V 至 6.5V
  • 带 EN 引脚的 500mA 低压降稳压器
  • 低 IQ:46µA
  • 提供了多个输出电压版本:
    • 1V 至 4.3V 固定输出
    • 1.25V 至 6V 可调节输出
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 68dB
  • 低噪声:13.2µVRMS
  • 快速启动时间:45µs
  • 与低 ESR 2µF 输出电容器一起工作时保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 2% 的总体精度
    (负载、线路、温度,VOUT > 2.2V)
  • 低压降:500mA 时为 280mV
  • 3mm × 3mm VSON-8 封装

TPS735-Q1 低压降 (LDO),低功耗线性稳压器系列产品能够提供出色的交流性能,同时还能保证极低的接地电流。可提供高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时消耗极低的 46µA(典型值)接地电流。

TPS735-Q1 系列器件与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BiCMOS 制造工艺,能够在输出 500mA 输出电流时产生 280mV 的典型压降。TPS735-Q1 系列器件使用一个精度电压基准和反馈环路来实现 2% 的整体精度(包括全部负载、线路、过程和温度变化,VOUT > 2.2V)。该系列器件的额定 TA 为 –40°C 至 125°C,采用薄型 3mm × 3mm VSON 封装。



TPS735-Q1 低压降 (LDO),低功耗线性稳压器系列产品能够提供出色的交流性能,同时还能保证极低的接地电流。可提供高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时消耗极低的 46µA(典型值)接地电流。

TPS735-Q1 系列器件与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BiCMOS 制造工艺,能够在输出 500mA 输出电流时产生 280mV 的典型压降。TPS735-Q1 系列器件使用一个精度电压基准和反馈环路来实现 2% 的整体精度(包括全部负载、线路、过程和温度变化,VOUT > 2.2V)。该系列器件的额定 TA 为 –40°C 至 125°C,采用薄型 3mm × 3mm VSON 封装。



下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS735-Q1 500mA 低静态电流、低噪声、高 PSRR低压降线性稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 4月 5日
功能安全信息 TPS735-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 7月 31日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV320AIC3109EVM-K — TLV320AIC3109-Q1 评估模块和 USB 主板

TLV320AIC3109EVM-K 是一款完整的开发套件,可用于评估、控制和配置 TLV320AIC3109-Q1 器件。TLV320AIC3109-Q1 是一款单声道音频编解码器,具有多个输入和输出、扩展的音频路由、混音和音效功能。

TLV320AIC3109EVM-K 是两种电路板的组合 - TLV320AIC3109EVM 评估模块 和 USB-MODEVM 主板。来自主机的电源、控制和音频数据通过 USB 从 USB-MODEVM 传输到 TLV320AIC3109EVM。TLV320AIC3109EVM (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS73501EVM-276 — TPS73501EVM-276 评估模块

TPS73501EVM-276 简化了 TPS73501 500mA、低静态电流、超低噪声、低压降线性稳压器的评估过程。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS73501 PSpice Transient Model

SBVM172.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS73512 PSpice Transient Model

SLVM265.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS73515 PSpice Transient Model

SLVM266.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS73518 PSpice Transient Model

SBVM043.ZIP (33 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS73525 PSpice Transient Model

SLVM267.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS73527 PSpice Transient Model

SBVM029.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS73527 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM310.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS73530-Q1 PSPice Transient model

SLVMAN1.ZIP (51 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS73530-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM518.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS73533 PSpice Transient Model

SLVM268.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS73533 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM168.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频